FB_FTP_HostResolve
Mit dem Funktionsbaustein FB_FTP_HostResolve können Hostnamen von FTP Servern aufgelöst werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetId := '';
sHostname : T_MaxString := '';
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#15s;
END_VAR
sNetID : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
sHostname : Hostname der in die dazugehörige IPv4 Adresse aufgelöst werden soll.
bExecute : Mit der steigende Flanke wird der Funktionsblock ausgeführt.
tTimeout : Gibt die Timeout-Zeit an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
sIPv4Addr : T_IPv4Addr;
END_VAR
bBusy : Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
nErrID : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den dazugehörigen Fehlercode.
sIPv4Addr : Liefert die passende IPv4 Adresse zum angegebenen Hostnamen zurück.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 | PC oder CX (x86) | TcFTPClient.Lib |
TwinCAT v2.10.0 | CX (ARM) |