Installation Windows CE
Die Installation unter Windows CE besteht aus insgesamt 2 Schritten:
Schritt 1: Installation der TwinCAT FTP-Client Supplement Software auf einem Host-PC.
Dies wird in einer separaten Installationsanleitung beschrieben und soll auf dieser Seite nicht weiter behandelt werden.
Durch die Installation der Supplement-Software werden die benötigten Dateien für Windows CE automatisch in das TwinCAT-Unterverzeichnis ..\TwinCAT\CE\TwinCAT FTP Client CE auf dem Host-PC installiert.
Schritt 2: Transfer der CAB-Dateien für Windows CE auf das CE-Gerät
Transferieren Sie die entsprechend benötigte CAB-Datei aus dem TwinCAT-Unterverzeichnis ..\TwinCAT\CE\TwinCAT FTP Client CE auf das CE-Gerät (z.B. per MemoryStick/FTP/Public-Folder/CF-Adapter...). Welche CAB-Datei Sie benötigen hängt von der jeweiligen CPU-Architektur Ihres CE-Geräts ab:
- TcFtpClientCe.I586.cab: TwinCAT FTP-Client für x86 basierte CPUs (wie z.B. CX10xx, CP62xx, C69xx, ...)
- TcFtpClientCe.ARM.cab: TwinCAT FTP-Client für ARM basierte CPUs (wie z.B. CX9001, CX9010, CP6608, ...)
Bitte führen Sie die folgenden Schritte durch, nachdem Sie die CAB-Datei auf dem Gerät übertragen haben:
- Navigieren Sie zu dem Ordner, in den Sie die Installationsdatei übertragen haben
- Führen Sie einen Doppelklick auf die CAB-Datei aus. Sollten Sie eine MessageBox mit dem Hinweis "Program is not compatible with current operating system" erhalten, so überprüfen Sie, ob Sie die korrekte CAB-Datei (ARM, I586) für Ihre Plattform verwendet haben.
- Sind Sie sich sicher, dass die CAB-Datei korrekt ist, bestätigen Sie die Meldung mit "Yes".
- Stellen Sie sicher, dass als Zielverzeichnis "\Hard Disk\System" ausgewählt ist
- Zum Starten der Installation klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf "Ok"
Nach der Installation löscht sich die Installationsdatei automatisch.
![]() | Bitte beachten Sie, dass der TwinCAT FTP-Client erst nach dem nächsten Neustart des Systems verfügbar ist. |
![]() | Bitte beachten Sie, dass der TcFTPClient unter Windows CE erst dann automatisch startet, wenn Sie die "StartUp.exe" ab der Version 1.35 verwenden. Andernfalls werden Sie bei jedem Aufruf den ADS-Fehler 6 zurückbekommen. |
Installationsumfang auf dem CE Gerät:
- "\Hard Disk\System"
- TcFTPClientCe.exe
- TcAmsServerCe.dll
- TwinCAT.Ads.dll
- TwinCAT.Ads.Server.dll