FB_FIASGetDeviceInfo
Der Baustein liest den Namen und die Versionsnummer des TwinCAT FIAS Servers aus.
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := t#5s;
sNetId: Ist ein String, der die AMS Net Id des Zielgerätes enthält, an das der Befehl gerichtet wird.
bExecute: Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Befehl ausgelöst.
tTimeout: Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
udiErrorId : UDINT;
udiDeviceVersion : UDINT;
sDeviceName : STRING;
bBusy: Dieser Ausgang bleibt so lange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausgeführt hat, längstens aber für die Dauer, bis zu der am tTimeout-Eingang angelegten Zeit. Während bBusy = TRUE ist, wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in udiErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
udiErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt.
udiDeviceVersion: Version des TwinCAT FIAS Servers.
sDeviceName: Name des TwinCAT FIAS Servers.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcFIAS-Bibliothek ab V1.0.0 |