FB_FIASRoomDataWriteRoomStatus
Der Baustein sendet den Raumstatus an den Hotelmanagementserver.
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
sFIASServerName : STRING;
sRoomNumber : STRING(8);
iRoomStatus : INT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := t#5s;
sNetId: Ist ein String, der die AMS Net Id des Zielgerätes enthält, an das der Befehl gerichtet wird.
sFIASServerName: Ist ein String, der den Namen des Hotelmanagementservers enthält, an den der TcFIASServer die FIAS- Befehle weiterleitet. Groß/Kleinschreibung wird nicht beachtet.
sRoomNumber: Ist ein String mit max. 8 alphanumerischen Zeichen, der die Raumnummer enthält.
iRoomStatus: Ist ein Int der den Raumstatus enthält.
bExecute: Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Befehl ausgelöst.
tTimeout: Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
udiErrorId : UDINT;
bBusy: Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausgeführt hat, längstens aber für die Dauer, bis zu der am tTimeout-Eingang angelegten Zeit. Während bBusy = TRUE ist, wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in udiErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
udiErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcFIAS-Bibliothek ab V1.0.0 |