Einführung

Das Protokoll Fidelio FIAS - (Fidelio Interface and Application Specification) hat eine weltweit führende Position für Hotelmanagementsoftware bezogen und nimmt eine immer größere Rolle für Anwendungen in größeren Hotels ein. Da der Anspruch an vernetzte Systeme und an Raumautomatisierungen wächst, ermöglicht der TwinCAT FIAS Server mit einer direkten FIAS-Schnittstelle die problemlose Kommunikation zwischen Hotelmanagementsystem und SPS.

Einführung 1:

Der TwinCAT FIAS Server ist ein Softwarepaket für den Zugriff auf Systeme nach dem FIAS-Standard (Fidelio Interface Applikation Spezifikation).
Er ermöglicht die Kommunikation zwischen einer TwinCAT SPS und einem System, das über eine Kommunikationsschnittstelle nach dem FIAS-Standard verfügt.
Die Kommunikation erfolgt hierbei über TCP/IP.

Einführung 2:

Die Verbindung von Hotelmanagementsoftware und Automatisierungssystem hilft, die Effizienz der Anlage zu verbessern. So kann das Automatisierungssystem automatisch auf den Belegungsplan der Zimmer vom Hotelmanagementsystem reagieren. Bei einem nicht belegten Zimmer passt sich die Klimaregelung entsprechend an, oder die Beschattung wird bei starker Sonneneinstrahlung im Sommer automatisch aktiviert.
Neben der Möglichkeit, den Energieverbrauch zu optimieren, kann auch der Kundenservice verbessert werden. Benachrichtigungen zwischen Kunden und der Hotelmanagementsoftware können zusätzlich für kundenorientierte Dienstleistungen mit dem TwinCAT FIAS Server realisiert werden.