TcEventClass

Dieses Enum beschreibt die Event Klasse. Die Event Klasse kann beim Ausgeben eines Alarmsignals gesetzt werden und kann von den Clients verwendet werden, um zwischen verschiedenen Alarmsignalen zu unterscheiden. Der Formatter, zum Beispiel, zeigt für die verschiedenen Alarmklassen verschiedene Icons an.

enum TcEventClass
{
    TCEVENTCLASS_NONE =0,
    TCEVENTCLASS_MAINTENANCE =1,
    TCEVENTCLASS_MESSAGE =2,
    TCEVENTCLASS_HINT =3,
    TCEVENTCLASS_STATEINFO =4,
    TCEVENTCLASS_INSTRUCTION =5,
    TCEVENTCLASS_WARNING =6,
    TCEVENTCLASS_ALARM =7,
    TCEVENTCLASS_PARAMERROR =8,
    TCEVENTCLASS_MAX
};
Parameter

Eintrag

Beschreibung

TCEVENTCLASS_NONE

Keine bestimmte Event Klasse

TCEVENTCLASS_MAINTENANCE

Das Event ist als Wartungsalarm klassifiziert.

TCEVENTCLASS_MESSAGE

Das Event ist als Meldung klassifiziert.

TCEVENTCLASS_HINT

Das Event ist als Hinweis klassifiziert.

TCEVENTCLASS_STATEINFO

Das Event ist als Statusinformation klassifiziert.

TCEVENTCLASS_INSTRUCTION

Das Event ist als Anleitung klassifiziert.

TCEVENTCLASS_WARNING

Das Event ist als Warnung klassifiziert.

TCEVENTCLASS_PARAMERROR

Das Event ist als Parameterfehler klassifiziert.

TCEVENTCLASS_MAX

Die Event Klasse Max wird nicht als Classifier benutzt, sondern beschreibt den maximalen Wert des Enums.