ITcEnumEventEx
Mit der ITcEnumEventsEx Schnitstelle kann durch eine Liste von Events iteriert werden.
Dieses Interface wird für eine bessere Kompatibilität mit Programmiersprachen aus der .NET Familie bereitgestellt.Es implementiert IEnumVARIANT um einen standard enumerator zu erzeugen. Für die Programmierung in C++ kann in einigen fällen die ursprüngliche ITcEnumEvents Schnitstelle besser geignet sein
IUnknown Methode | Beschreibung |
---|---|
QueryInterface | Liefert einen Zeiger auf das angefragte Interface |
AddRef | Inkrementiert den Referenz Zähler |
Release | Dekrementiert den Referenz Zähler |
ITcEnumEventsExMethods | Description |
---|---|
Liefert ein Event zurück | |
Fügt ein Event hinzu | |
Liefert die menge der Events zurück | |
Entfern ein Event. | |
GetEnumerator | Returns a standard IEnumerator object |
Visual Studio 2005 C# Sample Code:
foreach(TcEventevtinnewTcEventLog().EnumActiveEventsEx())
evt.Reset();