ITcEventLogEvents
Das _ITcEventLogEvent ist die Standard Event Schnittstelle der Hauptklasse des TcEventLoggers. Die Schnittstelle stellt eine Callback Methode zu Verfügung mit der ein Client mit dem Ist-Status des TcEvent Loggers synchronisiert werden kann. Die Schnittstelle leitet sich von IDispatch ab, so dass sie von allen Sprachen verwendet werden kann, die kundenspezifische COM Schnittstellen unterstützen. IDispatch leitet sich wiederum von IUnknown ab.
IUnknown Methoden | Beschreibung |
|---|---|
QueryInterface | Gibt einen Pointer zur angefragten Schnittstelle zurück. |
AddRef | Inkrementiert den Referenzzähler. |
Release | Dekrementiert den Referenzzähler. |
IDispatch Methoden | Beschreibung |
|---|---|
GetIDsOfNames | Mappt einen einzelnen Teilnehmernamen und einen Satz optionaler Parameternamen mit einem entsprechenden Satz gesendeter Integer Identifier (DISPIDs). Diese können dann als Folgeabrufe an IDispatch::Invoke benutzt werden. |
GetTypeInfo | Ruft die Typ Informationen für ein Objekt ab. |
GetTypeInfoCount | Ruft die Anzahl der Typ Informations-Schnittstellen ab, die ein Objekt zur Verfügung stellt, entweder 0 oder 1. |
Invoke | Stellt den Zugriff auf Eigenschaften und Methoden, ausgestellt durch ein Objekt, zur Verfügung. |
ITcEventLog Methoden | Beschreibung |
|---|---|
Diese Methode wird aufgerufen wenn ein neues Event ausgegeben wird. | |
Diese Methode wird aufgerufen wenn ein Event bestätigt wird. | |
Diese Methode wird aufgerufen wenn ein Event zurückgesetzt wird. | |
Diese Methode wird aufgerufen wenn ein Event signalisiert wird. | |
Diese Methode wird aufgerufen wenn alle aktiven Events gelöscht werden. | |
Diese Methode wird aufgerufen wenn alle logged Events gelöscht werden. | |
Diese Methode wird aufgerufen wenn ein Event gelöscht wird. | |
Diese Methode wird aufgerufen wenn das Betriebssystem heruntergefahren wird (shut down). | |
Diese Methode wird aufgerufen wenn ein eine neue Konfiguration geladen wurde. |