ITcEventView
Die Schnittstelle ITcEventView wird zur Kontrolle der Eigenschaften des TcEventViewer ActiveX Control verwendet. Die Schnittstelle leitet sich von IDispatch ab, so dass sie von allen Sprachen verwendet werden kann, die die COM Automation Schnittstellen unterstützen. IDispatch selbst leitet sich von IUnknown ab.
IUnknown Methoden | Beschreibung |
|---|---|
QueryInterface | Gibt einen Pointer zur angefragten Schnittstelle zurück. |
AddRef | Inkrementiert den Referenzzähler. |
Release | Dekrementiert den Referenzzähler. |
IDispatch Methoden | Beschreibung |
|---|---|
GetIDsOfNames | Mappt einen einzelnen Teilnehmernamen und einen Satz optionaler Parameternamen mit einem entsprechenden Satz gesendeter Integer Identifier (DISPIDs). Diese können dann als Folgeabrufe an IDispatch::Invoke benutzt werden. |
GetTypeInfo | Ruft die Typ Informationen für ein Objekt ab. |
GetTypeInfoCount | Ruft die Anzahl der Typ Informations-Schnittstellen ab, die ein Objekt zur Verfügung stellt, entweder 0 oder 1. |
Invoke | Stellt den Zugriff auf Eigenschaften und Methoden, ausgestellt durch ein Objekt, zur Verfügung. |
ITcEventView Methoden | Beschreibung |
|---|---|
Zeigt die logged Events an. | |
Zeigt die akiven Events an. | |
Bestätigt ein Event. | |
Setzt ein Event zurück. | |
Setzt die Sprache, die zur Anzeige der Event Meldung und des Source Namens verwendet wird, zurück. | |
Setzt oder gibt den abgeschalteten Status des Kontextmenüs zurück. | |
Markiert ein Event als ausgewählt. | |
Addiert eine Remoteverbindung zu einem EventLogger. | |
Entfernt eine Remoteverbindung zu einem EventLogger. | |
Aktiviert/Deaktiviert die Spalte, die den Computernamen anzeigt oder den Status zurückgibt. | |
Aktiviert/Deaktiviert die Spalte, die die Event Id anzeigt oder den Status zurückgibt. | |
Setzt oder gibt die zur Anzeige der Alarme verwendete Farbe zurück. | |
Setzt oder gibt die zur Anzeige der Warnungen verwendete Farbe zurück. | |
Setzt oder gibt die zur Anzeige der Anweisungen verwendete Farbe zurück. | |
Setzt oder gibt die zur Anzeige der Parameterfehler verwendete Farbe zurück. | |
Setzt oder gibt die zur Anzeige der Statusinformationen verwendete Farbe zurück. | |
Setzt oder gibt die zur Anzeige der Hinweise verwendete Farbe zurück. | |
Setzt oder gibt die zur Anzeige der Meldungen verwendete Farbe zurück. | |
Setzt oder gibt die zur Anzeige der Informationen zur Instandhaltung verwendete Farbe zurück. | |
Setzt oder gibt die zur Anzeige der undefinierten Events verwendete Farbe zurück. | |
Setzt oder gibt die Weite der Spalte Event Klasse zurück. | |
Setzt oder gibt die Weite der Spalte Bestätigungsstatus (confirm state) zurück. | |
Setzt oder gibt die Weite der Spalte Event Status zurück. | |
Setzt oder gibt die Weite der Spalte Event Source zurück. | |
Setzt oder gibt die Weite der Spalte Event Datum zurück. | |
Setzt oder gibt die Weite der Spalte Event Zeit zurück. | |
Setzt oder gibt die Weite der Spalte Event Id zurück. | |
Setzt oder gibt die Weite der Spalte Computername zurück. | |
Setzt oder gibt die Weite der Spalte Event Meldung zurück. | |
Aktiviert/Deaktiviert die Spalte, die die Event Klasse anzeigt oder gibt den Status zurück. | |
Aktiviert/Deaktiviert die Spalte, die den Bestätigungsstatus (confirm State) anzeigt, oder gibt den Status zurück. | |
Aktiviert/Deaktiviert die Spalte, die den Eventstatus anzeigt, oder gibt den Status zurück. | |
Aktiviert/Deaktiviert die Spalte, die den Sourcenamen anzeigt, oder gibt den Status zurück. | |
Aktiviert/Deaktiviert die Spalte, die das Eventdatum anzeigt, oder gibt den Status zurück. | |
Aktiviert/Deaktiviert die Spalte, die die Eventzeit anzeigt, oder gibt den Status zurück. | |
Aktiviert/deaktiviert die Spalte, die die Eventmeldung anzeigt, oder gibt den Status zurück. | |
Gibt den Index des Events zurück, dass vom Benutzer ausgewählt wurde. | |
Setzt oder gibt den Anzeigemodus des TcEventViewers zurück. | |
Setzt oder gibt die maximale Anzahl der angezeigten Events zurück. | |
Aktiviert/Deaktiviert den Columnheader. | |
Aktiviert/Deaktiviert die Spalte, die den Benutzer Kommentar anzeigt, oder gibt den Status zurück. | |
Aktiviert/Deaktiviert das Kontext Menu. | |
Aktiviert/Deaktiviert die Scrollbars. | |
Setzt oder gibt das Sortierverfahren zurück. | |
Setzt die Schriftart für das control. | |
Gibt erweiterte Informationen für ein Event zurück. | |
Aktiviert/Deaktiviert die Nutzung einer externen resourcen Datei. | |
Setzt oder gibt die Hintergrund Farbe zurück. | |
Leitet die Parameter an die CWindow::ModifyStyle Methode weiter. | |
Ermöglicht das Setzen eines Anzeigefilters. |
- ShowLoggedEvents
- ShowActiveEvents
- ConfirmEvent
- ResetEvent
- LangId
- DisableMenuItems
- DisableContextMenu
- DisableScrollbars
- SelectEvent
- AddConnection
- DeleteConnection
- DisplayComputerName
- DisplayEventId
- DisplayTitlebar
- DisplayUserComment
- AlarmTextColor
- BackgroundColor
- ModifyLVStyle
- WarningTextColor
- InstructionTextColor
- ParamErrorTextColor
- StateInfoTextColor
- HintTextColor
- MessageTextColor
- MaintenanceTextColor
- UndefTextColor
- ColWidthClass
- ColWidthMustCon
- ColWidthState
- ColWidthSource
- ColWidthDate
- ColWidthTime
- ColWidthEventId
- ColWidthComputer
- ColWidthMsg
- DisplayClass
- DisplayMustCon
- DisplayState
- DisplaySource
- DisplayDate
- DisplayTime
- DisplayMsg
- GetSelectedEvent
- getExtendedInfo
- Mode
- MaxEvents
- putFont
- SetFilter
- SortMode
- UseExternalLanguageResource