IEvtCfgDocLink
Das IEvtCfgDocLink Interface ermöglicht Zugriff auf die DocLink Eigenschaften.
DocLinks können benutzt werden um zusätzliche Informationen zum Event anzugeben. Ein DocLink besteht aus einen einzugartigen Namen und mehreren Links.
IEvtCfgDocLink Methods | Description |
|---|---|
Setzt oder bekommt den Namen des DocLinks | |
Setzt oder bekommt einen Link in der angegebenen Sprache | |
Startet Auflistung der Links | |
Führt die Auflistung fort | |
Entfernt den Link in der angegebenen Sprache | |
Setzt oder Bekommt den Parent des DocLinks | |
Prüft ob der DocLink die einzige Referenz ist | |
Erstellt eine neue Kopie des DocLinks |
Weiterführende Informationen