IEvtCfgSource
Das ITcEvtCfgSource Interface bietet Zugriff auf Objekte, die eine Source in der Konfiguration repräsentieren. Jede Source wird an ihre eindeutigen Id identifiziert und kann Namen in mehreren Sprachen haben. Wenn Sources Teil einer Konfiguration sind haben sie genau einen Parent vom Typ IEvtConfiguration. Eine Source kann nicht Child von mehreren Konfigurationen sein. Eine source kann mehrere Childs vom Typ ITcEvtCfgEvent haben.
ITcEvtConfig Methods | Description |
|---|---|
Setzt/Bekommt den Sourcenamen in der angegebenen Sprache | |
Fügt einen Event zur Source hinzu | |
Bekommt den Event mit der angegebenen Id | |
Entfernt einen Event | |
Setzt oder bekommt die Source Id | |
Startet eine Aufzählung der Sourcenamen | |
Setzt die Aufzählung der Sourcenamen fort | |
Startet eine Aufzählung der Events | |
Setzt die Aufzählung der Events fort | |
Holt den standard Sourcenamen im Bezug auf die Systemsprache | |
Entfernt den Sourcename in der angegebenen Sprache | |
Setzt oder bekommt den Parent der Source | |
Prüft, ob die Source die einzige Referenz ist | |
Zählt die Anzahl der Events die Children der aktuellen Source sind | |
Kopiert die Source zu einem anderen EvtCfgSource Objekt |