Device
Device definiert die verschiedenen Konfigurationen im TwinCAT System Manager, z. B. ein SPS Projekt oder eine NC Achse.
Nachfolgend ein Beispiel für ein SPS Projekt:
<Device>
<Name><![CDATA[AT002]]></Name>
<Comment/>
<Type>PLC</Type>
<Address>801</Address>
<Modules/>
<Tasks>
<Task>
<Name><![CDATA[Standard]]></Name>
<Comment><![CDATA[Taskdes IEC61131 Projekts "AT002"]]></Comment>
<Type>PLC</Type>
<Calls>
<ProgramCall>Main()</ProgramCall>
</Calls>
<Priority>0</Priority>
<CycleTime>10000</CycleTime>
</Task>
</Tasks>
</Device>
Und ein Beispiel für eine NC Achskonfiguration:
<Device>
<Name><![CDATA[NC - Configuration]]></Name>
<Comment/>
<Type>NC</Type>
<Address>500</Address>
<Modules>
<Module>
<Name><![CDATA[Achse 1 (Oberdruck)]]></Name>
<Comment/>
<Type>NCAXIS</Type>
<SubType>2</SubType>
<ModuleNo>1</ModuleNo>
<Childs>
<Child>
<Name><![CDATA[Achse 1 (Oberdruck)_Enc]]></Name>
<Comment/>
<Type>NCENCODER</Type>
<SubType>4</SubType>
<ModuleNo>1</ModuleNo>
<Variables>
<Variable>
<Name><![CDATA[Achse 1 (Oberdruck)_Enc_In^nInData1^nInData1[0]]]></Name>
<Comment/>
<DataType>UINT16</DataType>
<IsInput>true</IsInput>
<LinkedWith>
<Name><![CDATA[Counter]]></Name>
<DataType>UINT16</DataType>
<IsInput>true</IsInput>
<Device>IO</Device>
</LinkedWith>
....
</Modules>
<Tasks>
<Task>
<Name><![CDATA[NC-Task 1 SAF]]></Name>
<Comment/>
<Type>NC SAF</Type>
<Priority>0</Priority>
<CycleTime>4000</CycleTime>
</Task>
<Task>
<Name><![CDATA[NC-Task 1 SVB]]></Name>
<Comment/>
<Type>NC SVB</Type>
<Priority>1</Priority>
<CycleTime>10000</CycleTime>
</Task>
</Tasks>
</Device>