Diagnose des Nockenschaltwerks
Das Nockenschaltwerk berechnet aus allen konfigurierten Nocken eine Nockentabelle. Diese Nockentabelle kann zur Diagnose über den Online-Dialog des Nockenschaltwerks angezeigt werden.

Diagnoseanzeigen im Online Dialog
Im oberen Teil des Dialog-Fensters wird die aktuelle Position des Nockenencoders in Grad und die aktuelle Encoderdrehzahl in [1/min] angezeigt. Darunter sind mehrere 32 Bit Binärwerte zu sehen, die folgendermaßen zu interpretieren sind. Bei nur einer Ausgangsgruppe mit 32 Spuren entspricht jedes Bit einem digitalen Ausgang. Das niederwertigste Bit ganz rechts ist dem Ausgang 0 zuzuordnen und das höherwertigste dem Ausgang 31. Sollte mehr als eine Ausgangsgruppe konfiguriert worden sein, so kann über das Dialogfeld Output Group (Outp. Grp.) die Gruppennummer eingestellt werden. Es kann also immer eine Gruppe zu 32 Ausgängen betrachtet werden. Die angezeigten Daten haben im Einzelnen folgende Bedeutung:
Cam Tab. Val: Die aktuelle Zeile aus der Nockentabelle, die dem angezeigten aktuellen Winkel entspricht.
Counter AND: Nocken können in jeder Umdrehung oder nur in jeder n-ten Umdrehung aktiv werden. Die Counter Maske zeigt an, dass ein Ausgang am angezeigten Winkel aktiv werden kann.
PLC OR: Aktuelle ODER Maske, die durch die SPS bestimmt wird (PlcOrMask).
PLC AND: Aktuelle UND Maske, die durch die SPS bestimmt wird (PlcAndMask).
Cam Output: Aktuell ausgegebener Datensatz für 32 Ausgangsspuren. Die Ausgabe entsteht durch Verknüpfen der Nockentabelle mit den beschriebenen Masken.
Cam Table: Gesamte Nockentabelle mit jeweils einer Zeile zu 32 Ausgängen für jede aufgelöste Winkelposition (zweite Spalte rechts neben dem 32-Bit Wert). Die Tabelle ist abhängig von der parametrierten Auflösung 360 Einträge lang oder sie enthält die Anzahl Zeilen, die der Encoder-Auflösung entspricht (z. B. 4096). Die Nockentabelle enthält die aus allen Nocken berechneten Rohdaten für die Ausgabe der Nockenspuren. Berechnungsgrundlage ist die eingestellte Sollgeschwindigkeit HPM Preset.
![]() | Im Gegensatz zu den anderen hier beschriebenen Werten wird das Anzeigefeld Cam Table nicht selbständig aktualisiert, sondern nur durch manuelles Drücken des Upload Buttons. Die Nockentabelle kann sich nach Geschwindigkeitsänderungen ändern. |