Installation

Installation besteht aus 2 Schritten:

Schritt 1

Installieren sie die Supplement Software auf einem Host PC. Mit Eingabe des erforderlichen Lizenzkeys und der Zustimmung zu den Lizenzvereinbarungen wird die Supplement Software in den Unterordner ..\TwinCAT\CE auf Ihren PC installiert.

Bsp.: TwinCAT Database Server CE : Bei der Installation der Software auf den Host PC wird der Ordner "..TwinCAT\CE\TwinCAT Database Server CE" erzeugt welcher die CE *.cab Installationsdateien wie z.B. (TcDatabaseSrvCe.I586.CAB) enthält.

Schritt 2

Transfer der CE-Cab Installationsdateien auf das CE Gerät (per memory stick/FTP/Public Folder/CF-Adapter...) Während das CE Gerät läuft, machen Sie einen Doppelklick auf die Cab Datei und klicken dann auf den OK Button ohne den Pfad zu ändern. Nach Ende der Installation zerstört sich die Cab Datei von selbst.
Nach der Installation muss das CE System neu gestartet werden, d.h. über das Startmenü die Funktion Reset bzw. Suspend ausführen, damit der Server aktiv wird.

Wichtig!!

Beachten Sie bitte, dass der TwinCAT Database Server unter CE erst automatisch startet, wenn sie die "StartUp.exe" ab der Version 1.20 verwenden. Andernfalls werden Sie bei jedem Aufruf den ADS-Fehler 6 zurückbekommen.

Installationsumfang auf dem Host PC:

Installationsumfang auf dem CE Gerät: