ST_DBParameter
TYPE ST_DBParameter :
STRUCT
sParameterName : STRING(59);
cbParameterValue : UDINT;
pParameterValue : UDINT;
eParameterDataType : E_DBColumnTypes;
eParameterType : E_DBParameterTypes;
END_STRUCT
END_TYPE
sParameterName : Gibt den Namen des Parameters an.
cbParameterValue : Enthält die Größe der zu verwendenden Variable in Bytes.
pParameterValue : Enthält die Adresse der zu verwendenden Variable.
eParameterDataType : Gibt den Datentyp des Parameters an.
pParameterValue : Gibt den Typ des Parameters an.
Deklarationsbeispiel
Variablendeklaration
PROGRAM MAIN
VAR
paraList: ARRAY [0..2] OF ST_DBParameter;
p1: DINT := 3;
p2: LREAL;
p3: STRING;
END_VAR
SPS PROGRAMM
paraList[0].sParameterName := 'p1';
paraList[0].eParameterDataType := eDBColumn_Integer;
paraList[0].eParameterType := eDBParameter_Input;
paraList[0].cbParameterValue := SIZEOF(p1);
paraList[0].pParameterValue := ADR(p1);
paraList[1].sParameterName := 'p2';
paraList[1].eParameterDataType := eDBColumn_Float;
paraList[1].eParameterType := eDBParameter_Output;
paraList[1].cbParameterValue := SIZEOF(p2);
paraList[1].pParameterValue := ADR(p1);
paraList[2].sParameterName := 'p3';
paraList[2].eParameterDataType := eDBColumn_NText;
paraList[2].eParameterType := eDBParameter_Output;
paraList[2].cbParameterValue := SIZEOF(p3);
paraList[2].pParameterValue := ADR(p3);
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 | PC oder CX (x86) | TcDatabase.Lib (Ab TcDatabaseSrv Version 1.0.13) |
TwinCAT v2.10.0 | CX (ARM) |