FB_DBAuthentificationAdd
Mit dem Funktionsbaustein FB_DBAuthentificationAdd können Authentifizierungsinformation an bereits deklarierte Datenbanken angefügt, bzw. bestehende Authentifizierungsinformationen überschrieben werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetID;
hDBID : DINT;
sDBSystemDB : T_MaxString;
sDBUserId : T_MaxString;
sDBPassword : T_MaxString;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR
sNetID : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
hDBID : Ist die ID der zu verwendenden Datenbank.
sSystemDB : Nur bei Access Datenbanken. Gibt den Pfad zu der MDW-Datei an
sUserId : Gibt den Benutzernamen an, mit dem sich angemeldet werden soll.
sPassword : Gibt das Password an.
bExecute : Mit der steigende Flanke wird das Kommando ausgeführt.
tTimeout : Gibt die Timeoutzeit an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
END_VAR
bBusy : Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
nErrID : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 | PC oder CX (x86) | TcDatabase.Lib |
TwinCAT v2.10.0 | CX (ARM) |