FB_DBRecordDelete
Mit dem Funktionsbaustein FB_DBRecordDelete können einzelne Datensätze aus einer Datenbank gelöscht werden. Mit diesem Baustein können SQL DELETE Befehle mit bis zu 10000 Zeichen ausgeführt werden.
Für die Benutzung des Funktionsblocks ist es erforderlich, die Datenbank, aus der Datensätze gelöscht werden sollen, in der XML - Konfigurationsdatei zu deklarieren.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetId;
hDBID : UDINT;
cbCmdSize : UDINT;
pCmdAddr : UDINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR
sNetID : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
hDBID : Gibt die ID der zu verwendenden Datenbank an.
cbCmdSize : Gibt die länge des INSERT-Befehls an.
pCmdAddr : Pointer zum ausführenden INSERT-Befehls.
bExecute : Mit der steigende Flanke wird das Kommando ausgeführt.
tTimeout : Gibt die Zeit bis zum Abbrechen der Funktion an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
sSQLState : ST_DBSQLError;
END_VAR
bBusy : Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
nErrID : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code bzw. TcDatabaseSrv_Error_Codes.
sSQLState : Liefert den SQL - Fehlercode des entsprechenden Datenbanktyps
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 | PC oder CX (x86) | TcDatabase.Lib |
TwinCAT v2.10.0 | CX (ARM) |