FB_AdsDeviceConnectionAdd
Mit dem Funktionsbaustein FB_AdsDeviceConnectionAdd können AdsDevices in der XML - Konfigurationsdatei deklariert werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetID;
sADSDevNetID : T_AmsNetID;
nADSDevPort : UINT;
tADSDevTimeout : TIME;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR
sNetID : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
sADSDevNetID : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des ADS-Gerätes enthält.
nADSDevPort : Gibt den Port des ADS-Gerätes an.
tADSDevTimeout : Gibt die Timeoutzeit des ADS-Gerätes an.
bExecute : Mit der steigende Flanke wird das Kommando ausgeführt.
tTimeout : Gibt die Timeoutzeit an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
hAdsId : UDINT;
END_VAR
bBusy : Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
nErrID : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code.
hAdsId : Gibt die ID des ADS-Gerätes zurück.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 | PC oder CX (x86) | TcDatabase.Lib |
TwinCAT v2.10.0 | CX (ARM) |