FB_DBOdbcConnectionAdd
Mit dem Funktionsbaustein FB_DBOdbcConnectionAdd können weitere ODBC-Datenbankverbindungen an die XML-Konfigurationsdatei angefügt werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID :T_AmsNetId;
eDBType :E_DBTypes;
eDBValueType :E_DBValueType;
sDBDriver :T_MaxString;
sDBServer :T_MaxString;
sDBDatabase :T_MaxString;
nDBPort :UDINT;
sDBProtocol :T_MaxString;
sDBUserId :T_MaxString;
sDBPassword :T_MaxString;
sDBScheme :T_MaxString;
sDBSequence :T_MaxString;
sDBClientDll :T_MaxString;
sDBTable :T_MaxString;
bExecute :BOOL;
tTimeout :TIME;
END_VAR
sNetID : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
eDBType : Gibt den Typen der Datenbank an z.B. 'Mobile-Server'.
eDBValueType : Gibt an, in welcher Form die Werte gespeichert sind bzw. werden.
sDBDriver : Gibt den Namen des zu verwendenden ODBC-Drivers an
sDBServer : Gibt den Namen des Servers an.
sDBDatabase : Gibt den Namen der Datenbank an .
nDBPort : Gibt den Port der ODBC-Verbindung an.
sDBProtocol : Gibt das zu verwendende Protokoll an (TCPIP).
sDBUserId : Gibt den Benutzernamen an.
sDBPassword : Gibt das zu verwendende Passwort an.
sDBScheme : Gibt das zu verwendende Datenbankschema an.
sDBSequence : Gibt den Sequenznamen bei Oracle Datenbanken an.
sDBClientDll : Enthält den Pfad zur fbclient.dll. (Nur für Firebird/Interbase Datenbanken)
sDBTable : Gibt den Namen der Tabelle an in die die Werte geschrieben werden sollen.
bExecute : Mit der steigende Flanke wird das Kommando ausgeführt.
tTimeout : Gibt die Zeit bis zum Abbrechen der Funktion an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
bErrID : UDINT;
hDBID : UDINT;
END_VAR
bBusy : Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
nErrID : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code.
hDBID : Liefert die ID der Datenbank zurück
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 | PC oder CX (x86) | TcDatabase.Lib |
TwinCAT v2.10.0 | CX (ARM) |