FB_DBConnectionAdd
Mit dem Funktionsbaustein FB_DBConnectionAdd können weitere Datenbankverbindungen an die XML-Konfigurationsdatei angefügt werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID :T_AmsNetId;
eDBType :E_DBTypes;
eDBValueType :E_DBValueType;
sDBServer :T_MaxString;
sDBProvider :T_MaxString;
sDBUrl :T_MaxString;
sDBSystemDB :T_MaxString;
sDBUserId :T_MaxString;
sDBPassword :T_MaxString;
sDBTable :T_MaxString;
bExecute :BOOL;
tTimeout :TIME;
END_VAR
sNetID : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
eDBType : Gibt den Typen der Datenbank an z.B. 'Mobile-Server'.
eDBValueType : Gibt an, in welcher Form die Werte gespeichert sind bzw. werden.
sDBServer : Gibt den Namen des Servers an : Optional.
sDBProvider : Gibt den Provider der Datenbank : Optional.
sDBUrl : Gibt den Pfad der Datenbank an .
sSystemDB : Nur bei Access Datenbanken. Gibt den Pfad zu der MDW-Datei an
sUserId : Gibt den Benutzernamen an, mit dem sich angemeldet werden soll.
sPassword : Gibt das Password an.
sDBTable : Gibt den Namen der Tabelle an in die die Werte geschrieben werden sollen.
bExecute : Mit der steigende Flanke wird das Kommando ausgeführt.
tTimeout : Gibt die Zeit bis zum Abbrechen der Funktion an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
bErrID : UDINT;
hDBID : UDINT;
END_VAR
bBusy : Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
nErrID : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code.
hDBID : Liefert die ID der Datenbank zurück
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 | PC oder CX (x86) | TcDatabase.Lib |
TwinCAT v2.10.0 | CX (ARM) |