_ITcSystemEvents

Über das Event-Interface _ITcSystemEvents kann sich eine Applikation für die unten aufgeführten Ereignisse anmelden. Das Event-Interface ist als OLE Connection Point implementiert und kann somit von Visual Basic sehr einfach eingebunden werden. Für die Einbindung in andere Programmiersprachen, wie z. B. C++, gibt es einige Beispiele in der MSDN Library. 

Methoden in Vtable Reihenfolge

IUnknown Methoden

Beschreibung

QueryInterface

Liefert einen Zeiger auf das angeforderte Interface zurück.

AddRef

Inkrementiert den Referenzzähler.

Release

Dekrementiert den Referenzzähler.

 

IDispatch Methoden

Beschreibung

GetTypeInfoCount

Liefert die Anzahl der "Type Information" Interfaces, die ein Objekt anbietet (0 or 1).

GetTypeInfo

Holt die Typinformationen für ein Objekt.

GetIDsOfNames

Verknüpft Namen von Methoden mit optionalen Argumenten mit einem zugehörigen Satz von DISPIDs.

Invoke

Bietet den Zugriff auf Eigenschaften und Methoden eines Objekts.

_ITcSystemEvents Methoden

Beschreibung

OnSystemStart

Signalisiert den Start eines TwinCAT Systems.

OnSystemStop

Signalisiert den Stop eines TwinCAT Systems.