Nullpunktverschiebungsgruppe (np_grp[i].*)
In einer Nullpunktverschiebungsgruppe "np_grp[i]" sind die Nullpunktverschiebungen zusammengefaßt, die bei Programmierung einer der G-Funktionen "G53" bis "G59" oder "G159" angewählt werden.
Variablenname | Typ | Index | Dimension |
np_grp[i] | NULLP_GRUPPE | i = 0 ... [DEC_NULLP_DATA_ANZ-1] | ---- |
Wert DEC_NULLP_DATA_ANZ | Bedeutung |
applikationsabhängig | Anzahl der Nullpunktverschiebungsgruppen |
![]() | Es besteht folgender Zusammenhang zwischen G-Funktion und Nullpunkt-gruppenindex "i": |
G-Funktion | Anwahl über G159 | Nullpunkt-gruppenindex "i" |
G53 oder | G159 = 0 | 0 |
G54 oder | G159 = 1 | 1 |
G55 oder | G159 = 2 | 2 |
G56 oder | G159 = 3 | 3 |
G57 oder | G159 = 4 | 4 |
G58 oder | G159 = 5 | 5 |
G59 oder | G159 = 6 | 6 |
| G159 = 7 | 7 |
| G159 = 8 | 8 |
| G159 = 9 | 9 |
| G159 = 10 | 10 |
| : | : |
![Nullpunktverschiebungsgruppe (np_grp[i].*) 1:](safety/notice_bk_infosymbol.png)