Abwahl von Nullpunktverschiebungen (P-ZERO-00001)
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
g53_verfuegbar | BOOLEAN | 0 / 1 | ---- |
Dieses Datum steuert die Bedeutung der Nullpunktverschiebungen mit dem Nullpunktgruppenindex "0", die mit "G53" bzw. "G159 = 0" im NC-Programm angewählt werden. Wird g53_verfuegbarnicht oder mit Null belegt, so werden mit Programmierung von "G53" bzw. "G159 = 0" im NC-Programm alle Nullpunktverschiebungen aus den Verfahr-bewegungen herausgerechnet (Abwahl).**
Für g53_verfuegbar = TRUE hingegen kann der nullte Datensatz ebenfalls als NPV genutzt , d.h. mit Verschiebungswerten ungleich Null, belegt werden. Siehe dazu auch [Programmierung].
![]() | **:G53 ist nur dann automatisch im Grundzustand aktiv, wenn der default_index nicht bzw. mit Null belegt ist. |