Getriebeübersetzung des Werkzeugs (P-TOOL-00016 P-TOOL-00017)

Falls das Werkzeug ein Getriebe besitzt, kann in dem Parameter gear_ratio_num und gear_ratio_denom die Getriebeübersetzung angegeben werden. Sobald das Werkzeug ein- bzw. ausgewechselt wird, findet dann im Lageregler ein Getriebeschalten statt. Dadurch muss die Getriebeübersetzung bei der Programmierung der Werkzeugdrehzahl nicht berücksichtigt werden. Das Wechseln eines Werkzeugs mit einer Getriebestufe ist nur bei Stillstand der Spindel (P-TOOL-00012) erlaubt. Falls der Zähler oder Nenner des Getriebefaktors mit 0 belegt ist, findet kein Getriebeschalten statt.

P-TOOL-00016:

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Dimension

gear_ratio_num

SGN32

0 <= gear_ratio_num <= MAX(SGN32)

----

P-TOOL-00017:

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Dimension

gear_ratio_denom

SGN32

0 <= gear_ratio_denom <= MAX(SGN32)

----