Achsversatzmaße (P-TOOL-00006)
Pro Werkzeug "i" ist für jede Achse "j" ein Achsversatzparameter "wz[i].ax_versatz[j]" reserviert.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
ax_versatz[j] | SGN32 | MIN(SGN32) < ax_versatz[j] < MAX(SGN32) | 0,1 µm bzw. 0,0001 inch |
j | UNS16 | 0 ... [SDA_GRPMAX * SDA_AXMAX -1] | ---- |
Konstante | Wert | Bedeutung |
SDA_GRPMAX | 1 | Maximale Anzahl der Gruppen, momentan ist nur der Wert 1 erlaubt |
SDA_AXMAX | applikationsabhängig | Maximale Anzahl der Achsen je Gruppe |
| |
Die Werkzeugachsversätze werden in der Einheit [0,1µm] bzw. [0,0001 inch] erwartet. |
![]() | Bei aktiver kinematischer Transformation werden achsspezifische Werkzeugversätze aus "ax_versatz[j]" nur in den Achsen berücksichtigt, die nicht von der Transformationsfunktion beeinflusst werden! |
BEISPIEL: Die Werkzeugachsversätze sind 205 mm für die erste Achse, 206 mm für die zweite, 307 mm für die dritte und - 408 mm für die 4. Achse.
Auszug aus "werkz_d.lis":
# ==========================================================================
# Werkzeugdaten für Werkzeug Nr. 5
# ==========================================================================
wz[5].ax_versatz[0] 2050000 # Versatz 1. Achse 205 mm
wz[5].ax_versatz[1] 2060000 # Versatz 2. Achse 206 mm
wz[5].ax_versatz[2] 3070000 # Versatz 3. Achse 307 mm
wz[5].ax_versatz[3] -4080000 # Versatz 4. Achse -408 mm
........