Werkzeugradius (P-TOOL-00004)
Der Werkzeugradius wird im Parameter "wz[i].radius" eingetragen.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
radius | SGN32 | MIN(SGN32) <= radius < MAX(SGN32) | 0,1 µm bzw. 0,0001 inch |
| |
Der Werkzeugradius wird in der Einheit [0,1µm] bzw. [0,0001 inch] erwartet. |
BEISPIEL: Die Radius des Werkzeugs 5 ist 20 mm.
Auszug aus "werkz_d.lis":
# ==========================================================================
# Werkzeugdaten für Werkzeug Nr. 5
# ==========================================================================
wz[5].radius 200000 # Werkzeugradius 20 mm
............