Werkzeuglänge (P-TOOL-00003)
Die Werkzeuglänge wird im Parameter "wz[i].laenge" eingetragen.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
laenge | SGN32 | MIN(SGN32) .< laenge <. MAX(SGN32) | 0,1 µm bzw. 0,0001 inch |
| |
Die Werkzeuglänge wird in der Einheit [0,1µm] bzw. [0,0001 inch] erwartet. |
BEISPIEL: Die Länge des Werkzeugs 5 ist 60 mm.
Auszug aus "werkz_d.lis":
# ==========================================================================
# Werkzeugdaten für Werkzeug Nr. 5
# ==========================================================================
wz[5].laenge 600000 # Werkzeuglänge 60 mm
........