Daten eines Werkzeugs (wz[i].*)
In der Struktur "wz[i]" werden die Daten eines Werkzeugs mit der Nummer "i" festgelegt.
Variablenname | Typ | Index | Dimension |
wz[i] | WERKZEUG | i = 0 ... [DEC_WZ_DATA_ANZ-1] | ---- |
Value DEC_WZ_DATA_ANZ | Bedeutung |
applikationsabhängig | Anzahl der Werkzeugdatensätze |
![]() | Es besteht folgender Zusammenhang zwischen D-Funktion und Werkzeugdaten-index "i". |
D-Funktion | Werkzeugdatenindex "i" |
D 0 | 0 |
D 1 | 1 |
D 2 | 2 |
D 3 | 3 |
D 4 | 4 |
D 5 | 5 |
D 6 | 6 |
D 7 | 7 |
Der Werkzeugdatenindex "i" entspricht also der im NC-Programm mit dem D-Befehl programmierten Werkzeugnummer.
![Daten eines Werkzeugs (wz[i].*) 1:](safety/notice_bk_infosymbol.png)