Systemparameter

Übersicht CNC Funktionalität der TwinCAT CNC, Stand Juni 2011

Sind dort z.B. allgemeine Angaben wie CPU oder Speicher gemacht, können die Einstellungen für die konkrete Steuerung (siehe Spalte TwinCAT CNC) aufgrund kundenspezifischer Anforderungen oder aufgrund von Beckhoff-Produktdefinitionen geändert werden.

Bearbeitungstechnologien

1

Bearbeitungstechnologien

TwinCAT CNC

1.1

Drehen

√

1.2

Fräsen

√

1.3

Bohren

√

1.4

Schleifen

√

1.5

Handling

√

1.6

Sondermaschinen (Plasma-, Laser-, Brennschneiden, Biegen etc.)

√

Achssteuerung

2

Achssteuerung

TwinCAT CNC

2.1

Maximale Achsanzahl

64

2.2

Standardanzahl der Achsen

8

2.3

Maximale Anzahl der Achsen / Spindeln pro Kanal

32

2.4

Anzahl unabhängiger Kanäle

12

2.5

Maximale Anzahl interpolierender Achsen pro Kanal

32

2.6

Maximale Anzahl geregelter Spindeln pro Kanal

6

2.7

Maximale Anzahl unabhängiger Achsen im Kanal

32

2.8

SPS gesteuerte Spindeln pro Kanal

6

2.9

Achsbezeichner im Kanal

Jeder String, der mit X, Y, Z, U, V, W, Q, A, B, C beginnt

2.10

Maximale Anzahl der Synchronspindeln pro Kanal

 

2.11

Anzahl der definierbaren Koppelgruppen

7

2.12

Anzahl der programmierbaren Achspaare innerhalb einer Koppelgruppe

15

2.13

Maximale Anzahl der Gantry-Verbände

16 (16 Master, jeweils 1 Slave)

2.14

Maximale Anzahl der Achsen innerhalb eines Gantry-verbandes

32 (1 Master, 31 Slave)

2.15

Programmierbare Fahrbereichsbegrenzung (Softwareendschalter)

Ja

2.16

Achsübergabe zwischen den Kanälen

32

2.17

Programmierfeinheit

0,0001 mm

2.18

Auflösung der Messignale

0,0001 mm

2.19

Kleinstes programmierbares Inkrement

0,0001 mm

2.20

Mehrfach Positionsmesssysteme

 

2.21

Umschaltung der Programmierung Inch/Metrisch

G70/G71

2.22

Umkehrspielkompensation

√

2.23

Achsfehlerkompensation richtungsabhängig (doppelseitige Spindelsteigungsfehlerkompensation)

Je 1500 Punkte

2.24

Kreuzkompensation
Überhangkompensation

1 Achse, 1000 Punkte

2.25

Achsreferenzieren mit Endschalter und Nullimpuls

√

2.26

Geschwindigkeitsvorsteuerung

√

2.27

Beschleunigungsvorsteuerung

√

2.28

Messen

√

2.29

Achsposition zur SPS

√

2.30

Parametrierbare Achsfilter

√

2.31

Temperaturkompensation

√

2.32

Flächenkompensation

2 Achsen, 100 Punkte

2.33

Ruckvorsteuerung

√

2.34

Verfahrbereich Linearachse

-214m - +214m

2.35

Verfahrbereich rotatorische Rundachse

-594 - +594 (Umdrehungen)

2.36

Verfahrbereich Rundachse Spindel

Unbegrenzt

2.37

Kreisradius

0 – 106m

2.38

Achsspezifische Transformation

Schubkurbel, E-Funktion

2.39

MAX_CROSSCOMP_CYC – Zyklenanzahl für die Kopplung der Kreuzkompensation (applikationsspezifisch)

20

Interpolationsfunktionen

3

Interpolationsfunktionen

TwinCAT CNC

3.1

Kleinste Interpolationsgröße

0,0001 mm

3.2

Eilgang

G0

3.3

Linearinterpolation

G1

3.4

Genauhalt

G60

3.5

Zirkularinterpolation

G2/G3

3.6

Mittelpunktprogrammierung absolut / relativ

G161/G162

3.7

Radiusprogrammierung

√

3.8

Helikalinterpolation

G2/G3

3.9

Vorsteuerung /Schleppfehlerfreies Fahren

G135/G137

3.10

Prozentuale Gewichtung der Vorsteuerung

G136

3.11

Verweilzeit

G4

3.12

Stirnseitenbearbeitung

#FACE ON/OFF

3.13

Mantelflächenbearbeitung

#CYL ON/OFF

3.14

Gewindeschneiden

G33

3.15

Mehrgängige Gewinde

G33

3.16

Gewindebohren

G63

3.17

Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter

G63

3.18

Schalttischklemmung (Clamping)

 

3.19

NC-Satzvorausschau Look Ahead

70

3.20

Interpolationszykluszeit konfigurierbar

0,5 bis 20 ms

3.21

Splineinterpolation

AKIMA/BSPLINE

3.22

Satzspezifische Parametrierung des Beschleunigungsprofiles

#SET SLOPE PROFIL

3.23

Vorwärts-/Rückwärtsfahren auf der Bahn

√

Vorschubfunktionen

4

Vorschubfunktionen

TwinCAT CNC

4.1

Eilganggeschwindigkeit

0,000001 - 1000 m/min

4.2

Eilgang-Override

√

4.3

Vorschubgeschwindigkeit

0,000001 - 1000 m/min

4.4

Drehzahl

0,0002 – 100000 U/min

4.5

Handeilgang

0 - 1000 m/min

4.6

Handvorschub

0 - 1000 m/min

4.7

Achsspezifischer Override

√

4.8

Vorschub pro Minute

G94

4.9

Vorschub pro Umdrehung

G95

4.10

Programmierung der Bearbeitungszeit

G93

4.11

Satzübergangsverhalten

G8/G9

4.12

Vorschubhalt

√

4.13

Beschleunigungsrampe für Eilgang

√

4.14

Wichtungsfaktoren für die Beschleunigungsrampe

G132/G133

4.15

Konstante Schnittgeschwindigkeit

G96

4.16

Vorschubanpassung bei aktiver Werkzeugradiuskompensation

G10/G11

4.17

Vorschubvorgabe durch PLC

√

4.18

Vorschubreduzierung durch PLC-Signal

√

5-Achsfunktionen

5

5-Achsfunktionen

TwinCAT CNC

5.1

RTCP (rotation tool center point)

#RTCP ON/OFF

5.2

TLC (tool length compensation)

#TLC ON/OFF

5.3

Ausrichtung des Werkzeuges

#TOOL ORI CS

5.4

Auswahl der Kinematik

#KIN ID

5.5

Definition eines Bearbeitungs-koordinatensystems

#CS ON/OFF

5.6

Definition eines Koordinatensystems zur Aufspannlagenkorrektur

#ACS ON/OFF

5.7

Verkettung von Koordinatensystemen

10

5.8

Effektorkoordinatensystem

#ECS ON/OFF

5.9

Temporärer Übergang in das Maschinenkoordinatensystem

#MCS ON/OFF

5.10

Kinematikbibliothek

√

5.11

Handbetrieb im Bearbeitungskoordinatensystem

√

Programmiereingaben

6

Programmiereingaben

TwinCAT CNC

6.1

Ausblendsatz

/

6.2

Programmanzahl

Laden von Festplatte / Netzwerk

6.3

Beliebige Satznummerierung

√

6.4

Radius/Durchmesserprogrammierung

G51/G52

6.5

Interpolationsebenen

G17/G18/G19

6.6

-

 

6.7

Rundachsbetrieb

√

6.8

Endlos drehende Rundachse

√

6.9

Frei definierbares Maschinenkoordinatensystem pro Kanal

G53

6.10

Werkstückkoordinatensystem pro Kanal

#CS ON

6.11

Werkstücknullpunkte pro Kanal

G54 – G59

6.12

Erweiterte Werkstücknullpunkte

90

6.13

Verdrehen des Koordinatensystems

√

6.14

Platzversätze

150 Gruppen

6.15

Istwertsetzen

#PSET/#PRESET

6.16

Bezugspunktverschiebung

G92

6.17

Anzahl additiver Koordinatensysteme

10

6.18

Fasen und Radien einfügen

G301/G302

6.19

Anzahl der P-Parameter pro Kanal

1000

6.20

Dimension von Parameterarrays

4

6.21

Globale Variablen V.P (nicht programmübergreifend)

1000

6.22

Globale Variablen V.S (programmübergreifend)

400

6.23

Lokale Variablen V.L (nicht programmübergreifend)

50

6.24

Anzahl der Unterprogrammebenen

20

6.25

Anzahl der Anwendermakros pro Kanal

100

6.26

Spiegeln

G20/G21/G22/G23

6.27

Absolute/inkrementelle Angaben

G90/G91

6.28

Fertigungszeitberechnung

 

6.29

Mathematische Funktionen

+, -, *, /, **, MOD, ABS, SQR, SQRT, EXP, LN, DEXP, &, |, ^, INV, LN, ==, !=, >=, <=, <,

TRUE, FALSE, SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, LOG, INT, FRACT, ROUND

6.30

Zeitmessungen

#TIMER

6.31

Steuersatzanweisungen (Hochsprachenkonstrukte)

BREAK, CONTINUE, REPEAT, DO, FOR, GOTO, IF; ELSE; ENDIF, SWITCH, CASE, DEFAULT, ENDSWITCH, WHILE, ENDWHILE

6.32

Programmierung von Achsbezeichnungen

√

6.33

Meldungen aus dem NC-Programm

#MSG

6.34

Kanalübergreifende Synchronisation mit Parameterübergabe

#SIGNAL/WAIT

6.35

Aufspannlagenkompensation

#ACS ON/OFF

6.36

Definition und Aktivierung eines Bearbeitungskoordinatensystems

#CS ON/OFF

6.37

Anwendermakros: Max. Stringlänge Makrosymbol

30

6.38

Anwendermakros: Max. Stringlänge NC-Code

80

6.39

Anwendermakros überschreibbar

√

6.40

Anwendermakros Schachtelungstiefe

14

6.41

Anzahl Expressionlabel

200

6.42

Anzahl Stringlabel

200

6.43

Max. Stringlabellänge

30

6.44

Nur P für Parameter

√

6.45

Max. Anzahl Übergabeparameter bei kanalübergreifender Synchronisation

12

6.46

Max. Stringlänge von Achsnamen

16

6.47

Arbeitsraumüberwachung

20 Räume, je 20 Punkte

6.48

Wechsel absolut/inkrementell im NC-Satz

√

6.49

Achsunabhängige Zyklenprogrammierung

√

6.50

Anwendermakros: Initialisierung über Datei

50

6.51

Einsatz Mehrfachwerkzeug (Fitting Zyklus)

√

Bedienen

7

Bedienen

TwinCAT CNC

7.1

MDI-Betrieb pro Kanal

√

7.2

Satzvorlauf

√

7.3

Achsenreferenzieren

√

7.4

Einzelsatzbetrieb

√

7.5

Handbetrieb

√

7.6

Absolute Positionserfassung

√

7.7

Referenzpositionsverschiebung

√

7.8

Handradüberlagerung pro Kanal

√

7.9

Handradüberlagerung pro Achse

√

7.10

Handradempfindlichkeit

√

7.11

Handradunterbrechung

√

7.12

Joggbetrieb

√

7.13

Tippbetrieb

√

7.14

Programmierbarer Halt

M0

7.15

Wahlweiser Halt

M1

Spindel und Hilfsfunktionen

8

Spindel und Hilfsfunktionen

TwinCAT CNC

8.1

Konfigurierbare M-Funktionen pro Kanal

M0 – M999

8.2

Konfigurierbare H-Funktionen pro Kanal

H0 – H999

8.3

Maximale Anzahl der M-/H-Funktionen pro NC-Satz

20

8.4

Konstante Schnittgeschwindigkeit pro Kanal

√

8.5

Werkzeugspezifische Grenzdrehzahl pro Spindel

√

8.6

Werkzeugspezifische Grenzbeschleunigung pro Spindel

√

8.7

Spindelsynchronisation

√

8.8

Mehrspindelansteuerung

6

8.9

Spindelinterpolation (C-Achse)

√

8.10

Satzübergreifende Synchronisation von M-H-Funktion auf NC-Befehl

√

8.11

Satzübergreifende Synchronisation von M-H-Funktion auf G1

√

8.12

Automatische Bestimmung der Getriebestufe

M40 – M45

Werkzeugfunktionen

9

Werkzeugfunktionen

TwinCAT CNC

9.1

Anzahl der internen Werkzeugplätze pro Kanal

200

9.2

Anbindung externe Werkzeugverwaltung

√

9.3

Werkzeugnummer

T0 bis T2000000000

9.4

Schwesterwerkzeuge und Varianten

√

9.5

Unterstützung Standzeitberechung

√

9.6

Programmierbare Werkzeugdaten

√

9.7

Freie werkzeugspezifische Parameter

60

9.8

Werkzeugspezifische Minimal- und Maximaldrehzahl

√

9.9

Werkzeugspezfische Beschleunigung

√

9.10

Werkzeugspezifische Kinematik

√

9.11

Werkzeugoffsets in allen Achsen

√

9.12

Werkzeugspezifische Kinematikparameter

√

9.13

Werkzeuglängenkorrektur

D

9.14

Werkzeugradiuskorrektur

G40/G41/G42

9.15

Übergangselemente Radius / Fase

√

9.16

Direkte und indirekte Werkzeuganwahl

√

9.17

Schneidenradiuskorrektur

√

9.18

Anzahl Schwesterwerkzeuge und Varianten

3

9.19

Werkzeugverschleißkorrektur

√

9.20

Anwahlarten der Werkzeugradiuskorrektur

G05 G138/G138 G237/G238

PLC-Funktionen

10

PLC-Funktionen

TwinCAT CNC

10.1

Konfigurierbare CNC/PLC-Variablen und Variablenarrays

215 pro Kanal

(Build 15xx: 225 pro Kanal)

10.2

M-Funktionsvorausschau

Weg/Zeit

10.3.

Strukturdefinition für CNC/PLC-Variablen

30 pro Kanal

10.4

CNC/PLC-Variablen: Elemente pro Struktur

50 pro Kanal

10.5

CNC/PLC-Variablen: Für Variablenstrukturen reservierte Strukturknoten

600 pro Kanal

10.6

Erweiterte Stringlänge der CNC/PLC-Variablen

127 Zeichen

Weitere Systemparameter

11

Weitere Systemparameter

TwinCAT CNC

11.1

Maximale Achsgeschwindigkeit

1000 m/s

11.2

Maximale Achsbeschleunigung

1000 m/s2

11.3

Minimale Rampenzeit

0 s

11.4

Maximale Rampenzeit

100 s

11.5

Maximaler Override

2000 ‰

Conformity comparison between DIN-ISO programming and TwinCAT CNC programming language syntax

The comparison is based on the DIN 66025 form sheets Part 1 (latest issue of Jan.1983) and Part 2 (latest issue of Sept.1988):

Coding of preparatory functions G

N°

DIN/ISO Code

Description

TwinCAT Code

Conformity check

1

G00

Linear interpolation at high speed

G00

in conformity

2

G01

Linear interpolation at programmed feed rate

G01

in conformity

3

G02

Clockwise circular interpolation at programmed feed rate

G02

in conformity

4

G03

Counterclockwise circular interpolation at programmed feed rate

G03

in conformity

5

G04

Programmable dwell

G04

in conformity

6

G05

free

G05

Direct tangential selection/deselection of tool radius compensation

7

G06

Spline curve execution command

G151

in conformity

8

G07

free

not assigned

 

9

G08

Acceleration at the block beginning

G08

in conformity

10

G09

Deceleration at the block end

G09

in conformity

11

G10

free

G10

Feedrate constant for tool radius compensation

12

G11

free

G11

Feedrate adapted for tool radius compensation

13

G12

free

G12

Deselection of corner deceleration

14

G13

free

G13

Selection of corner deceleration

15

G14

free

not assigned

 

16

G15

free

not assigned

 

17

G16

free

not assigned

 

18

G17

Selecting the working plane XY

G17

in conformity

19

G18

Selecting the working plane ZX

G18

in conformity

20

G19

Selecting the working plane YZ

G19

in conformity

21

G20

free

G20

Deselection of mirroring

22

G21

free

G21

Mirroring of programmed path on the Y-axis

23

G22

free

G22

Mirroring of programmed path on the X-axis

24

G23

free

G23

Superimposing of G21 and G22

25

G24

free

not assigned

 

26

G25

free

G25

Linear transitions for WRK

27

G26

free

G26

Circular transitions for WRK

28

G27

free

not assigned

 

29

G28

free

not assigned

 

30

G29

free

not assigned

 

31

G30

free

not assigned

 

32

G31

free

not assigned

 

33

G32

free

not assigned

 

34

G33

Thread cutting, uniform lead

G33

in conformity

35

G34

Thread cutting, uniform increasing lead

not assigned

not realised

36

G35

Thread cutting, uniform decreasing lead

not assigned

not realised

37

G36

free

not assigned

 

38

G37

free

not assigned

 

39

G38

free

not assigned

 

40

G39

free

not assigned

 

41

G40

Deactive tool radius compensation

G40

in conformity

42

G41

Activate tool radius compensation left of contour

G41

in conformity

43

G42

Activate tool radius compensation right of contour

G42

in conformity

44

G43

free

not assigned

 

45

G44

free

not assigned

 

46

G45

free

not assigned

 

47

G46

free

not assigned

 

48

G47

free

not assigned

 

49

G48

free

not assigned

 

50

G49

free

not assigned

 

51

G50

free

not assigned

 

52

G51

free

G51

Selection of diameter programming

53

G52

free

G52

Deselection of diameter programming

54

G53

Cancellation of zero offsets

G53

in conformity

55

G54

Enabling zero offsets 1

G54

in conformity

56

G55

Enabling zero offsets 2

G55

in conformity

57

G56

Enabling zero offsets 3

G56

in conformity

58

G57

Enabling zero offsets 4

G57

in conformity

59

G58

Enabling zero offsets 5

G58

in conformity

60

G59

Enabling zero offsets 6

G59

in conformity

61

G60

free

G60

Exact stop (Deceleration at end of block before continuation on next block)

62

G61

free

G61

Selection of polynom contouring

63

G62

free

not assigned

 

64

G63

Tapping

G63

in conformity

65

G64

free

not assigned

 

66

G65

free

not assigned

 

67

G66

free

not assigned

 

68

G67

free

not assigned

 

69

G68

free

not assigned

 

70

G69

free

not assigned

 

71

G70

Inch data input

G70

in conformity

72

G71

Metric data input

G71

in conformity

73

G72

free

not assigned

 

74

G73

free

not assigned

 

75

G74

Homing

G74

in conformity

76

G75

free

not assigned

 

77

G76

free

not assigned

 

78

G77

free

not assigned

 

79

G78

free

not assigned

 

80

G79

free

not assigned

 

81

G80

Machining cycle cancel

G80 or not assigned

Implicit sub programm call (if name is configured)

82

G81

Center drilling cycle

G81 or not assigned

Implicit sub programm call (if name is configured)

83

G82

Counterboring cycle

G82 or not assigned

Implicit sub programm call (if name is configured)

84

G83

Peck drilling cycle

G83 or not assigned

Implicit sub programm call (if name is configured)

85

G84

(Rigid)Tapping cycle

G84 or not assigned

Implicit sub programm call (if name is configured)

86

G85

Boring cycle

G85 or not assigned

Implicit sub programm call (if name is configured)

87

G86

Boring canned cycle with spindle stop at drilling depth

G86 or not assigned

Implicit sub programm call (if name is configured)

88

G87

Drilling canned cycle with chip breaking

G87 or not assigned

Implicit sub programm call (if name is configured)

89

G88

Boring and traverse turning canned cycle

G88 or not assigned

Implicit sub programm call (if name is configured)

90

G89

Boring cycle with dwell in hole bottom

G89 or not assigned

Implicit sub programm call (if name is configured)

91

G90

Programming in absolute dimensions with respect to the program origin

G90

in conformity

92

G91

Programming in incremental dimensions with respect to the start of the block.

G91

in conformity

93

G92

Setting the part program origin

G92

in conformity

94

G93

Inverse time feedrate in 1/min.

G93

Machining time in sec.

95

G94

Feed rate expressed in mm/min, inch/min,deg /min

G94

in conformity

96

G95

Feed rate expressed in mm/revolution, inc/revolution

G95

in conformity

97

G96

Constant cutting speed in m/min

G96

in conformity

98

G97

Spindle speed expressed in revolutions/min

G97

in conformity

99

G98

free

G98

Set negative software limit switch

100

G99

free

G99

Set positive software limit switch

End of DIN/ISO-Definition

Coding of miscellaneous functions M

N°

DIN/ISO Code

Description

TwinCAT Code

Conformity check

1

M00

Program stop

M00

in conformity

2

M01

Optional stop

M01

in conformity

3

M02

End of program

M02

in conformity

4

M03

Clockwise spindle rotation (class1-3) or
cutting on (class 4)

M03

in conformity (method of operation is configurable)

5

M04

Counterclockwise spindle rotation (class1-3)
or cutting off (class 4)

M04

in conformity (method of operation is configurable)

6

M05

Spindle stop (class1-3) or free (class 4)

M05

in conformity (method of operation is configurable)

7

M06

Tool change

M6 or not assigned

Implicit sub programm call (if name is configured)

8

M10

Clamp

M10

in conformity

9

M11

Unclamp

M11

in conformity

10

M17

free

M17

End of subroutine

11

M19

Spindle positioning (class1-3) or free (class 4)

M19

in conformity (method of operation is configurable)

12

M29

free

M29

End of subroutine

13

M30

End of program

M30

in conformity

14

M40

Automatic gear switching (class1-3) or free

M40 or not assigned

in conformity

15

M41

Gear step 1 (class1-3) or free

M41 or not assigned

in conformity

16

M42

Gear step 2 (class1-3) or free

M42 or not assigned

in conformity

17

M43

Gear step 3 (class1-3) or free

M43 or not assigned

in conformity

18

M44

Gear step 4 (class1-3) or free

M44 or not assigned

in conformity

19

M45

Gear step 5 (class1-3) or free

M45 or not assigned

in conformity

20

M48

Enable overrides

G166/G167

Selection of path/spindle override 100% (Block local)

21

M49

Disable overrides

not assigned

 

22

M60

Work piece change

not assigned

 

The meanings of all further M-Functions are configurable corresponding to the class specific use defined in DIN/ISO code.

Adress characters and special characters

N°

DIN/ISO Code

Description

TwinCAT Code

Conformity check

1

A

Rotation around X

A

in conformity

2

B

Rotation around Y

B

in conformity

3

C

Rotation around Z

C

in conformity

4

D

Tool data

D

in conformity (Time of activation of tool offsets is configurable)

5

E

free

not assigned

 

6

F

Path feed

F

in conformity

7

G

Path conditions

G

in conformity

8

H

free

H

Additional technology functions (corr. to M-functions)

9

I

Interpolation parameter for X

I

in conformity

10

J

Interpolation parameter for Y

J

in conformity

11

K

Interpolation parameter for Z

K

in conformity

12

L

free

L/LL

Definition/Call of subroutines

13

M

Additional technology functions

M

in conformity

14

N

Block number

N

in conformity

15

O

free

not assigned

 

16

P

free

P

Parameters

17

Q

free

Q

Free configurable axis

18

R

free

R

Circle radius or indirect parameter

19

S

Spindel speed

S

in conformity

20

T

Tool selection

T

in conformity

21

U

Movement parallel to X-axis

U

in conformity

22

V

Movement parallel to Y-axis

V

in conformity

23

W

Movement parallel to Z-axis

W

in conformity

24

X

Movement in direction of X-axis

X

in conformity

25

Y

Movement in direction of Y-axis

Y

in conformity

26

Z

Movement in direction of Z-axis

Z

in conformity

27

%

Program beginning

%

in conformity

28

(

Comment start

(

in conformity

29

)

Comment end

)

in conformity

30

+

Plus

+

in conformity

31

-

Minus

-

in conformity

32

.

Decimal point

.

in conformity

33

/

Block skipping

/

in conformity

34

:

Main block, conditional stopp of the program reset

:

Marker for definition of an expression label (block number)

35

;

Comment start

;

Comment until block end