Priorität (P-STUP-00021)
Mit diesem Element wird die Priorität des Programmpfads festgelegt. Mit der Priorität wird festgelegt, in welcher Reihenfolge die Verzeichnisse der entsprechenden Pfadtypen nach dem NC-Programmfile durchsucht werden. Die höchste Prioritätsstufe ist "0". Werden für einen Programmpfad keine Prioritätsangaben gemacht, so wird dieser Pfad mit der Priorität "0" initialisiert. Wird die gleiche Priorität bei einem Programmpfad vom gleichen Pfadtyp angegeben, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Variablenname | Typ | Index | Dimension |
prioritaet[j] | UNS16 | 0 ... MAX(UNS16) | ---- |
j | UNS16 | 0 ... [PRG_PFAD_MAX - 1] | |
Konstante | Zahl | Bedeutung |
PRG_PFAD_MAX | applikationsabhängig | Maximale Anzahl der Programmpfade im System |