Pfadtyp(P-STUP-00020)
Mit diesem Element wird der Typ des Programmpfads bitcodiert festgelegt. Somit kann eine Pfadangabe auch für mehrere Pfadtypen verwendet werden.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
typ[j] | UNS16 | 0x01 (Hauptprogrammpfad) Kombinationen: | ---- |
j | UNS16 | 0 ... [PRG_PFAD_MAX - 1] | |
Konstante | Zahl | Bedeutung |
PRG_PFAD_MAX | applikationsabhängig | Maximale Anzahl der Programmpfade im System |