Pendelachsen

Pendelachsen 1:

Die Verfügbarkeit dieser Funktionalität ist von der Konfiguration und dem Versionsumfang abhängig.

Für bestimmte Bearbeitungstechnologien wie z. B. Schleifen ist eine oszillierende Achsbewegung erforderlich, die weitgehend unabhängig von einer Bahnbewegung ausgeführt wird.

Diese im Folgenden als "Pendelbewegung" bezeichnete Bewegung führt das Werkzeug periodisch reversierend über dem Werkstück aus.

Beispielhaft ist im folgenden eine Pendelachse beim Schleifen dargestellt. Die Werkstückbearbeitung erfolgt dabei durch Überlagerung der X - Pendelbewegung mit Positionierbewegungen in Y und Z- Achse.

Pendelachsen 2:Abb.113: Schleifen mit Pendelachse

Die wesentlichen Eigenschaften der Pendelbewegung ergeben sich über zwei Absolutpositionen zwischen denen die Pendelbewegung ausgeführt wird, sowie der Vorschubgeschwindigkeit.

Start und Stop und Parametrierung der Pendelbewegung erfolgen über das NC-Programm.

Innerhalb der konfigurierten Achsen kann jede beliebige Achse als Pendelachse festgelegt werden. Die Pendelbewegung erfolgt asynchron zur Bahnbewegung.

Die Deaktivierung der Pendelbewegung erfolgt entweder:

Durch Angabe des Profiltyps in den Kanalparametern [1]-26 (linearer/nichtlinearer Slope) kann für die Pendelbewegung die Art des Geschwindigkeitssverlaufs in der dynamischen Phase festgelegt werden.

Die Programmiersyntax lehnt sich an die achsspezifische Programmierung von unabhängigen Achsen an. Nach dem Achsbezeichner erfolgt die Parametrierung der Pendelbewegung über Schlüsselworte und ggf. zugehörige Werte:

<Achsname> [ OSC ON | OFFFEED<expr> | FREQ<expr> | TIME<expr>
[1ST_POS<expr>2ND_POS<expr>] | [ ZERO_POS<expr>EXCUR<expr>]
[1ST_DELT<expr>2ND_DELT<expr>] [NBR_OSC<expr>] ]

<Achsname> Name der Pendelachse

OSC Kennung für die Funktionalität "Pendeln". Muß immer als erstes Schlüsselwort programmiert sein.

ON Pendeln einschalten. Bei aktiver Bahnbewegung wird am Satzende angehalten und dann die Pendelbewegung beauftragt.

OFF Pendeln ausschalten. Danach kann die Pendelachse wieder im Bahnverbund bewegt werden. Ohne vorherige Abwahl wird die Pendelbewegung bei Programmierung einer neuen Achsbewegung implizit abgebrochen.

FEED<expr> Vorschub der Pendelbewegung in Wegeinheiten/min

FREQ<expr> Frequenz der Pendelbewegung in Hz

TIME<expr> Periodendauer der Pendelbewegung in s

1ST_POS<expr> Erste Umkehrposition

2ND_POS<expr> Zweite Umkehrposition

ZERO_POS<expr> Nullpunkt bzw. Nulldurchgang der Pendelbewegung

EXCUR<expr> Auslenkung

1ST_DELT<expr> Wartezeit an erster Umkehrposition

2ND_DELT<expr> Wartezeit an zweiter Umkehrposition

NBR_OSC<expr> Anzahl Schwingungen

Die Eigenschaft der Pendelbewegung wird durch die Lage der Umkehrpositionen und dem Achsvorschub bestimmt. Die Umkehrpositionen können entweder direkt angegeben werden oder sie werden alternativ über Nullposition und Auslenkung automatisch bestimmt.

Die Pendelgeschwindigkeit kann alternativ über den Vorschub, die Frequenz oder die Periodendauer festgelegt werden.

Sofern keine Beschränkung aufgrund der dynamischen Achskenngrößen auftritt, werden bei Verwendung des linearen Slopes die Frequenz und die Periodendauer exakt eingehalten, beim nichtlinearen Slope näherungsweise.

Pendelachsen 3:Abb.114: Positioniervorgang bei der Pendelbewegung

Programmierbeispiel

Angabe des Pendelfahrweges über Umkehrpositionen

N10 X[OSC ON 1ST_POS=-100 2ND_POS=100 FEED=1000] 

Angabe des Pendelfahrweges über Nullposition und Auslenkung,
10 Schwingungen

N20 X[OSC ON ZERO_POS=0 EXCUR=100 FEED=1000 NBR_OSC=10] 
Angabe der Pendelfrequenz 1 Hertz 
N30 X[OSC ON ZERO_POS=0 EXCUR=100 FREQ=1] 

Angabe der Pendelperiodendauer 4s

N40 X[OSC ON ZERO_POS=0 EXCUR=100 TIME=4] 

Pendelbewegung mit Zustellbewegung einer Bahnachse

N50 X[OSC ON 1ST_POS=111 2ND_POS=222 FREQ=1] 
N60 G01 G90 Y500 F200

Pendeln mit Wartezeiten an den Umkehrpositionen von jeweils 0.5 s:

N70 X[OSC ON 1ST_POS-100 1ST_DELT0.5 2ND_POS200 2ND_DELT0.5 FEED1000] 

Abwahl Pendeln

Pendelbewegung wird mit Erreichen der Umkehrposition 2 beendet.

N80 X[OSC OFF] 

Schneller Pendelstop

Wird in Verbindung mit OFF ein Vorschub FEED programmiert, so wird die Pendelbewegung sofort abgebrochen (Feedhold der Pendelachse) und es wird mit dem neuen Vorschub direkt auf Umkehrposition 2 gefahren.

N90 X[OSC OFF FEED=5000] 
Pendelachsen 4:

Die Gleichheitszeichen zwischen Schlüsselwort und Wert sind optional.