Hilfsfunktionen zur Koordinatentransformation
![]() | Die Nutzung dieser Funktionalität erfordert die Lizenzierung des Erweiterungspaketes "Transformationen". Sie ist nicht im Umfang der Standardlizenz enthalten. |
Bei 5-Achsmaschinen und Maschinen mit nicht kartesischem Achsaufbau (z.B. Hexapoden) finden zwei typische Varianten der Festlegung der Verfahrbewegungen Anwendung.
Im ersten Fall programmiert der Anwender die Raumkontur über Kreis oder Gerade bzw Polynomform und die Werkzeugspitze (TCP) wird entsprechend dem programmierten Konturverlauf auf der Bahn geführt.
Im zweiten Fall programmiert der Anwender den Zielpunkt in Raum/Werkstückkoordi-naten (WCS) die in Maschinenkoordinaten (MCS) abgebildet werden. Der TCP bewegt sich entsprechend den maximal möglichen Geschwindigkeiten in den Achsen auf einer nicht einfach vorhersehbaren Kurve (PTP). Bedingt durch den Wegfall der Bewegung des TCP entlang einer Raumkurve ist die PTP-Bewegung im Allgemeinen schneller als die TCP-Bahnbewegung.
Die oben genannte Abbildung von programmierten WCS-Zielpunkten in MCS-Zielpunkte (Rückwärtstransformation) kann im NC-Programm durch nachfolgende NC-Befehle beauftragt werden. Das Anfahren der berechneten MCS-Zielpunkte muss dann vom Anwender über Absolutmaßeingabe explizit programmiert werden.
Diese Methode kann z.B. dazu verwendet werden, sequentiell jede Einzelachse aus einem Kollissionsbereich herauszufahren.
Hinweis | |
Die Funktionen können nur bei inaktiver kinematischer Transformation und inaktivem Koordinatensystem verwendet werden. |
Berechnung von Maschinenkoordinaten (MCS) aus Werkstückkoordinaten (WCS):
#WCS TO MCS [ [CS<ID_expr>] [KIN] ] (non-modal)CS<ID_expr> Berechnung der Zielpunkte unter Berücksichtigung einer kartesischen Transformation mit einer bestimmtem gültigen ID.
KIN Berechnung der Zielpunkte unter Berücksichtigung der aktuell gültigen kinematischen Transformation.
Für die Angabe der WCS-Zielpunkte und die Ablage der berechneten MCS-Zielpunkte stehen die folgenden achsspezifischen Variablen zur Verfügung, auf die lesend und schreibend zugegriffen werden kann:
V.A. WCS.* Zugriff auf achsspezifische Hilfsgröße Werkstückkoordinate (WCS). Der Wert entspricht bei aktiver Transformation i. a. nicht den programmierten Werkstückkoordinaten.V.A. MCS.* Zugriff auf achsspezifische Hilfsgrösse Maschinenkoordinate (MCS). Der Wert entspricht bei inaktiver Transformation nicht den programmierten Maschinenkoordinaten.Programmierbeispiele
Die NC berechnet über kartesische und kinematische Rückwärtstransformation von bestimmten WCS-Punkten die MCS-Zielpunkte. Auf die berechneten MCS-Positionen kann der Anwender über NC-Programmierung zugreifen und im NC Programm weiterverwenden. Der Anwender bestimmt über die Angabe der Schlüsselwörter und der dazugehörigen CS-ID die Transformationen, die durchgeführt werden sollen.
N02 #CS DEF[1][0,0,0,0,0,45]
N00 #KIN ID [1]
N10 V.A.WCS.X=10
N20 V.A.WCS.Y=10
N30 V.A.WCS.Z=100
N40 #WCS TO MCS[CS 1, KIN] (Transformation der WCS in MCS)
N50 G00 Z=V.A.MCS.Z (Fahren der Einzelachsen auf MCS-Zielpunkte)
N60 G00 X=V.A.MCS.X
N70 G00 Y=V.A.MCS.Y
N
:Fehlerhafte Verwendungen:
N05 #CS DEF[1][0,0,0,0,0,45]
N10 #CS ON[1]
N20 V.A.WCS.X=100
N30 V.A.WCS.Y = 0
N40 V.A.WCS.Z = 0
N50 #WCS TO MCS [CS 1] <- nicht erlaubt, da ein CS aktiv ist
N05 #KIN ID[12]
N10 #TRAFO ON
N20 V.A.WCS.X=100
N30 V.A.WCS.Y = 0
N40 V.A.WCS.Z = 0
N50 #WCS TO MCS [KIN] <- nicht erlaubt, da eine Trafo aktiv istBerechnung von Werkstückkoordinaten (WCS) aus Maschinenkoordinaten (MCS):
Die umgekehrte Abbildung von MCS-Zielpunkten in WCS-Zielpunkte (Vorwärtstransformation) wird mit dem folgenden Befehl durchgeführt. Diese Methode kann z.B. zur Abbildung von Meßwerten in das WCS verwendet werden.
#MCS TO WCS [ [CS<ID_expr>] [KIN] ] (non-modal)CS<ID_expr> Berechnung der Zielpunkte unter Berücksichtigung einer kartesischen Transformation mit einer bestimmtem gültigen ID.
KIN Berechnung der Zielpunkte unter Berücksichtigung der aktuell gültigen kinematischen Transformation.