Verkettung von Koordinatensystemen
Durch Kombination von ACS und CS lassen sich neue Koordinatentransformationen bilden.
Abb.107: Durch die Kombination von ACS und CS wird die Bearbeitung an einer schiefen Ebene bei schief liegendem Werkstück ermöglichtMehrere ACS und CS werden jeweils getrennt in der Reihenfolge ihrer Anwahl relativ verknüpft. Das resultierende ACS wird dann mit dem resultierenden CS zur Gesamttransformation verknüpft. Die Verknüpfung erfolgt unabhängig von der Programmierung immer beginnend mit dem ACS (die maximale Anzahl der ACS und CS zur Bildung einer Verknüpfung wird konfiguriert [6]-5.7)
Die Abwahl der einzelnen ACS erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, wie die Anwahl, gleiches gilt für die CS. Um dies zu vereinfachen wird mit #(A)CS OFF kein ID-Parameter programmiert (siehe Abbildung 105, Abbildung 106).
Programmierbeispiel
Verknüpfung
N100 #CS ON [1] ( CS[1])
N110 #ACS ON [2] (ACS[2] o CS[1])
N120 #ACS ON [1] (ACS[2] o ACS[1] o CS[1])
N130#CS ON [2] (ACS[2] o ACS[1] o CS[1] o CS[2])
N140 #ACS OFF (ACS[2] o CS[1] o CS[2])
N140 #CS OFF (ACS[2] o CS[1])
N150 #ACS OFF ( CS[1])
N160 #CS OFF
M30
Abb.108: Aktivierung oder Änderung der Aufspannlagenkorrektur ohne dass bereits aktive Koordinatensysteme abgewählt werden müssenBei der relativen Verknüpfung von ACS oder CS ist zu beachten, dass eine geänderte Reihenfolge der Anwahl im allgemeinen unterschiedliche Ergebnisse zur Folge hat (Abbildung 109).
Abb.109: Ergebnis einer CS-Verknüpfung in Abhängigkeit von der Anwahlreihen-folge (CS[1] - CS[2] bzw CS[2] - CS[1]).Das CS (oder ACS) mit der gleichen ID kann auch mehrfach angewählt und mit sich selbst verkettet werden.
Programmierbeispiel
N10 #CS DEF[1][0,0,0,0,0,20]
N20 LL TEILEPRG (Kontur im System X-Y)
N30 #CS ON[1]
N40 LL TEILEPRG (X'-Y')
N50 #CS ON[1]
N60 LL TEILEPRG (X''-Y'')
N70 #CS OFF
N80 #CS OFF
M30 
Über folgende NC-Befehle kann die aktuell aktive Gesamttransformation gespeichert werden:
#CS DEF ACT [ <CS_ID> ]
#ACS DEF ACT [ <ACS_ID> ] Mit folgenden NC-Befehlen lassen sich, im Gegensatz zur sequenziellen Abwahl der (A)CS über (A)CS OFF, die aus der Verknüpfung von CS bzw. ACS gebildeten Teiltransformationen direkt abwählen.
#CS OFF ALL Abwahl aller CS
#ACS OFF ALL Abwahl aller ACSProgrammierbeispiel
N10 #CS ON[3]
N20 #CS ON[4]
N30 #CS DEF ACT[5] (Speicherung CS[3] o CS[4] unter CS[5])
N31 #CS OFF ALL (Abwahl aller CS)
N32 #ACS ON[3]
N33 #ACS ON[4]
N34 #ACS DEF ACT[5] (Speicherung ACS[3] o ACS[4] unter CS[5])
N35 #ACS OFF ALL (Abwahl aller ACS)
N36 X0 Y0 Z0
N360 #CS ON [5]
N370 #ACS ON[5]
N380 #CS DEF ACT[1] (Speicherung ACS[5] o CS[5] unter CS[1])
N390 #ACS OFF ALL
N400 #CS OFF ALL
N500 #CS ON (Anwahl CS[1])
N510 #CS OFF
M30