Tool Length Compensation (TLC)
![]() | Die Nutzung dieser Funktionalität erfordert die Lizenzierung des Erweiterungspaketes "Transformationen". Sie ist nicht im Umfang der Standardlizenz enthalten. |
#TLC ON [ <delta_tool_length> ] Anwahl TLC (modal)
#TLC OFF Abwahl TLC (modal)<delta_tool_length> Werkzeuglängendifferenz in [mm].
Mit TLC lassen sich NC-Programme, die von einem Programmiersystem erzeugt wurden und eine bestimmte Werkzeuglänge berücksichtigen, auch bei geänderter Werkzeuglänge an der Maschine weiterverwenden. Es ist zu beachten, dass keine neuen Versätze oder Radien des Werkzeugs korrigiert werden.
![]() | Die Funktion TLC darf bei aktivem RTCP nicht angewählt werden. |
Abb.102: Bei Änderung der Werkzeuglänge sorgt TLC taktweise für die Transformation von ∆L.Programmierbeispiel
N10 #TLC ON [15] (Anwahl TLC mit verlängertem Werkzeug, WZL =15 mm)
N20 .
.
N100 #TLC OFF (Abwahl von TLC)
N200 #TLC ON [-20] (Anwahl TLC mit verkürztem Werkzeug, WZL = -20 mm)
N210 .
.
N300 #TLC OFF (Abwahl von TLC)
N200 M30