MC_GearIn
Der MC_GearIn kommandiert eine Getriebekopplung mit einer Getriebeübersetzung. Die Getriebeübersetzung definiert das Geschwindigkeitsverhältnis zwischen Master- und Slaveachse. Die Synchronisierung auf Geschwindigkeit erfolgt ruckbegrenzt. Der Ruckwert ist im Befehl anzugeben.
Die Slaveachse kann entweder auf Mastersollwerte oder auf Masteristwerte gekoppelt werden. Die Auswahl wird im "Mode" getroffen.
NC-Befehl:
<Achsname>[ MC_GearInMaster=<expr> RatioNumerator=<expr> RatioDenominator=<expr>
Acceleration=<expr> Deceleration=<expr> Jerk=<expr> Mode=<expr>]
Blockdiagramm des Funktionsbausteins in PLCopen:
Eingangspin | Einheit |
| |
Master | Logische Achsnummer der Masterachse | ||
RatioNumerator | Zähler des Verhältnisses der Getriebeübersetzung | ||
RatioDenominator | Nenner des Verhältnisses der Getriebeübersetzung | ||
Acceleration | [1mm/s2 or 1°/s2] | ||
Deceleration | [1mm/s2 or 1°/s2] | ||
Jerk | [1m/s3 or 1000°/s3] | ||
Mode | 0 | Kopplungsart zwischen Master- und Slaveachse: Sollwertseitige Kopplung. Automatischer Phasenausgleich: aus. | |
128 | Kopplungsart zwischen Master- und Slaveachse: Istwertseitige Kopplung. | ||
256 | Automatischer Phasenausgleich: ein. Darf nur für Testzwecke verwendet werden! | ||
Programmierbeispiel
S[MC_GearIn Master=11 RatioNumerator=2 RatioDenominator=3 Acceleration=500 Deceleration=600 Jerk=200 Mode=11]