Synchronisierung der Spindel-M-Funktionen
Die Synchronisation zwischen dem Interpolator und der jeweiligen Spindel erfolgt direkt, d.h. die Quittierung von M03, M04 (Drehzahl erreicht) und M05 (Drehzahl Null) erfolgt durch die Spindel selbst. Das Bit PLC_INFO, daß zusätzlich zu den bestehenden Synchronisationsarten [1]-3 gesetzt werden kann, bestimmt ob auch mit der SPS quittiert werden soll. Dabei ist folgendes zu beachten:
Bei gesteuerten Spindeln wird generell bei jeder Spindel-M-Funktion automatisch auch mit der SPS quittiert. Es ist somit nicht erforderlich, das PLC_INFO-Bit zusätzlich zu setzen.
Sinnvoll ist die Verwendung des PLC_INFO-Bits bei geregelten Spindeln. Hier kann für jede Spindel-M-Funktion zusätzlich zur Synchronisationsart das Bit PLC_INFO gesetzt werden, wodurch dann eine Quittierung mit der SPS angestossen wird.
Kanalparametersatz [1]:
Spindel S1 soll geregelte Spindel sein.
:
spindel[0].bezeichnung S1
spindel[0].log_achs_nr 6
spindel[0].s_synch 0x00020001 PLC_INFO, MOS
spindel[0].m3_synch 0x00020002 PLC_INFO, MVS_SVS
spindel[0].m4_synch 0x00020004 PLC_INFO, MVS_SNS
spindel[0].m5_synch 0x00020002 PLC_INFO, MVS_SVS
spindel[0].m19_synch 0x00000008 MNS_SNS
spindel[0].s_prozess_zeit 0
spindel[0].m3_prozess_zeit 0
spindel[0].m4_prozess_zeit 0
spindel[0].m5_prozess_zeit 0
spindel[0].m19_prozess_zeit 0
: