Explizite Synchronisierung

Wird zum Positionieren G01 verwendet, so kann keine implizite Synchronisierung gemäß Kap. Implizite Synchronisierung durchgeführt werden.

Zur satzübergreifenden Synchronisierung steht dazu der Befehl #EXPL SYN zur Verfügung, der eine explizite Synchronisierung von M-Funktion ermöglicht.

#EXPL SYN (nicht modal)

Eine M-Funktion. die über diesen zusätzlichen Befehl zu synchronisieren ist, wird in [1]-3 mit der Synchronisationsart MVS_SLP definiert. Die Kennung kann nur exklusiv zu den anderen Synchronisationsarten verwendet werden [1]-3.

Programmierbeispiel

: 
N10 G01 M03 S1000 Z200 F5000 (M03: Synchronisationsmode MVS_SLP)
N20 X100 Y100
N30 Z400
N40 #EXPL SYN (Prüfen, ob M03 quittiert ist)
:

Zum Bremszeitpunkt prüft die Bahn aufgrund der Anweisung "#EXPL SYN" ob die Quittierung eingetroffen ist, wenn dies nicht der Fall ist wird abgerampt.

Vor dem Synchronisierungsbefehl können weitere kanalspezifische und achsspezifische M-Funktionen bearbeitet werden.