Getriebeschalten (G112)

G112 <Spindelname><expr> (nicht modal)

G112 Getriebe schalten

<Spindelname><expr> Getriebedatensatz bestehend aus Spindelbezeichnung gemäß Decoder-parameterliste und mathematischem Ausdruck

Im Gegensatz zum Getriebeschalten über M40-45, bei dem implizit auch der mechanische Schaltvorgang mit durchgeführt wird, wird durch das Programmieren von G112 zusammen mit dem S-Wort nur das Aktualisieren von Spindelgetriebedaten (Dynamikwerte) einer Stufe angestoßen.

Das mechanische Schalten der richtigen Getriebestufe muss der Anwender explizit z.B. durch selbst definierte M-Funktionen programmieren oder wie bereits erwähnt über M40-45.

Hinweis

Vor dem Schalten von Spindelgetriebedaten muss die Spindel stehen. Dies kann durch einen Spindelstop (M5) oder eine Spindelpositionierung (M19...) im vorhergehenden NC-Satz erreicht werden.

Programmierbeispiel

%Test_G112 
N010 G112 S2 (Dynamikdaten der Getriebestufe 2 für Spindel S laden)
N020 M3 S9000
N030 M5 (Spindel stoppen)
N040 G112 S1 (Dynamikdaten der Getriebestufe 1 für Spindel S laden)
N050 M4 S8000
N060 M30