Modus 1: Eintauschen der Spindel in den Bahnverbund
Dieser Basismodus ist für die C-Achsbearbeitung insbesondere bei Drehmaschinen notwendig, da hier die Hauptspindel in eine rotatorische Bahnachse (z.B "C") überführt werden muss.
![]() | Auf Fräsmaschinen oder Bearbeitungszentren, die konstruktiv eine rotatorische Werkstückaufnahme besitzen (z.B.Drehteller) ist ebenfalls eine C-Achsbearbeitung möglich. Die Anwahl von Modus 1 (#CAX) ist in diesem Fall nicht erforderlich. |
Die drei physikalischen Achsen X, Y, Z und C können direkt programmiert werden. Die Linearachsen werden in kartesischen Koordinaten und die C-Achse in Winkeleinheiten programmiert.
Die Radius- bzw. Durchmesserprogrammierung hängt dabei von G52/G51 ab.
Jeweils zwei Linearachsen definieren die Hauptebene.
ZX (G18) oder YZ (G19).
#CAX [ [ [<Hauptspindelname>, ] <C-Achsname>] ]<Hauptspindelname> Es kann ausschließlich die Hauptspindelbezeichnung entsprechend[1]-18 programmiert werden. Soll eine andere Spindel als C-Achse genutzt werden, so muss diese zuerst zur Hauptspindel deklariert werden (siehe Programmierbeispiel bzw. Kapitel). Ansonsten erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung.
<C-Achsname> Frei definierbare Bezeichnung der C-Achse im NC-Programm .Wenn kein C-Achsname programmiert ist, wird der Defaultname gemäß[1]-23 benutzt.
Die Hauptebene (Kreisinterpolation, Werkzeugradiuskorrektur) bleibt die gleiche wie vor der Aktivierung der C-Achse.
Wird für die Spindel ein Befehl programmiert (M3, M4, M5, etc.) obwohl die Achse noch als C-Achse im Bahnverbund ist, wird ein Fehler erzeugt.
Die Abwahl der C-Achse, d.h. das Zurückgeben der Achse an den Spindelinterpolator erfolgt durch:
#CAX OFF Programmierbeispiel
:
#CAX (Annahme: Default-C-Achse sei C)
G01 G90 X50 Z10 C90 F200
#CAX OFF (Abwahl C-Achsbetrieb)
...
#CAX[S, C] oder #CAX[C] (Annahme: Hauptspindel sei S)
G01 G90 X50 Z10 C90 F200
#CAX OFF
...
#MAIN SPINDLE [S2] (S2 wird neue Hauptspindel S)
#CAX[S, C] (Anwahl C-Achsbetrieb)
G01 G90 X50 Z10 C90 F200
...
#CAX OFF (Abwahl C-Achsbetrieb)
...
#CAX[S3, C] (Fehler, S3 ist keine Hauptspindel)