Spindel bewegen (M3, M4, M5)Spindel bewegen (M3, M4, M5)
M03 | Spindeldrehung im Uhrzeigersinn (cw) | (modal) |
M04 | Spindeldrehung im Gegenuhrzeigersinn (ccw) | (modal) |
M05 | Spindel stoppen | (modal) |
Die Spindel-M-Funktionen M03, M04, M05 legen die Spindelbetriebsart fest und sind im Zusammenhang mit dem S-Wort zu verwenden (Kap. Spindeldrehzahl (S-Wort)). Sie sind haltend wirksam und dürfen jeweils nur allein im NC-Satz programmiert werden.
Die Spindeldrehung wird aktiviert, wenn M03 oder M04 programmiert wurde und eine gültige Drehzahl gesetzt ist.
Mit M05 wird die Spindeldrehung gestoppt. Es ist zu beachten, dass diese Spindel-M-Funktion der Default-Spindelmodus nach Steuerungshochlauf und erstem Programmstart ist.
Wird am Programmende kein M05 gesetzt, so dreht die Spindel weiter.
Programmierbeispiel
N10 S1000 (Drehzahl 1000 U/min. wird gespeichert, keine)
(Spindeldrehung da M05 Default)
N20 M03 (Spindeldrehung cw mit 1000 U/min.)
N30 M04 (Spindeldrehung ccw mit 1000 U/min.)
N40 S500 (Spindeldrehung ccw mit 500 U/min.)
N50 M05 S300 (Spindelstopp, Drehzahl 300 U/min. wird)
(gespeichert)
N60 M04 (Spindeldrehung ccw mit 300 U/min.)
N70 M05 (Spindelstopp )
N80 M03 S1000 (Spindeldrehung cw mit 1000 U/min.)
N90 M30 (Programmende) Kanalparametersatz [1]:
Für M3, M4, M5 müssen die Synchronisationsarten spindelspezifisch festgelegt werden. Bei der Synchronisationsart "0" (NO_SYNCH) wird die M-Funktion nicht ausgeführt.
:
spindel[0].bezeichnung S1
spindel[0].log_achs_nr 6
spindel[0].s_synch 0x00000001
spindel[0].m3_synch 0x00000002
spindel[0].m4_synch 0x00000002
spindel[0].m5_synch 0x00000008
spindel[0].m19_synch 0x00000001