Ausfahrsätze bei Abwahl (G40) der WRK

Ausfahrsätze sind wie Anfahrsätze nur bei linearen Verfahrsätzen möglich, d.h. bei den Konturübergängen Gerade - Gerade und Kreis - Gerade. Bei der Generierung der Ausfahrsätze sind zwei unterschiedliche Ausfahrstrategien möglich. Die standardseitigen Ausfahrsätze sind im folgenden Bild dargestellt. Die alternative Ausfahrstrategien werden mit G138 angewählt (G138 steht dann gemeinsam mit G40 in einem Satz und sind im darauffolgenden Bild dargestellt.

Ausfahrsätze der WRK ohne G138

Kombinationstyp 1: 0° < ß ≤ 180°

Kombinationstyp 2: 0° < ß ≤ 180°

Ausfahrsätze bei Abwahl (G40) der WRK 1:

Ausfahrsätze bei Abwahl (G40) der WRK 2:

Kombinationstyp 1: 0° < ß ≤ 180°

Kombinationstyp 2: 0° < ß ≤ 180°

Ausfahrsätze bei Abwahl (G40) der WRK 3:

Ausfahrsätze bei Abwahl (G40) der WRK 4:

Kombinationstyp 1: 0° < ß ≤ 180°

Kombinationstyp 2: 0° < ß ≤ 180°

Ausfahrsätze bei Abwahl (G40) der WRK 5:

Ausfahrsätze bei Abwahl (G40) der WRK 6:

Ausfahrsätze der WRK mit G138 (alternative Ausfahrstrategie)

Kombinationstyp 1: 0°<ß ≤ 180°

Kombinationstyp 2: 0°<ß ≤ 180°

Ausfahrsätze bei Abwahl (G40) der WRK 7:

Ausfahrsätze bei Abwahl (G40) der WRK 8:

Kombinationstyp 1: 180°<ß ≤ 270°

Kombinationstyp 2: 180°<ß ≤ 270°

Ausfahrsätze bei Abwahl (G40) der WRK 9:

Ausfahrsätze bei Abwahl (G40) der WRK 10:

Kombinationstyp 1: 270°<ß ≤ 360°

Kombinationstyp 2: 270°<ß ≤ 360°

Ausfahrsätze bei Abwahl (G40) der WRK 11:

Ausfahrsätze bei Abwahl (G40) der WRK 12: