Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK

Bei direkt oder indirekt angewählter WRK wird mit dem nachfolgenden Verfahrsatz im NC-Programm in der angewählten Korrektur-Ebene ein Anfahrsatz generiert.

Hinweis

Anfahrsätze können nur bei linearen Verfahrsätzen, d.h. bei den Kontur-kombinationen:
Gerade - Gerade
Gerade – Kreis
Eine Anwahl der WRK bei einer Konturkombination führt zu einer Fehlermeldung:
Kreis - Gerade
Kreis - Kreis

Bei der WRK-Anwahl kann mit G138 neben der Standardanfahrstrategie (indirekte Anwahl der WRK) eine alternative Anfahrstrategie (direkte Anwahl der WRK) angewählt werden.

Die folgenden Bilder zeigen alle möglichen Anfahrsätze bei den zugelassenen Konturübergängen. Dargestellt sind jeweils zwei NC-Sätze N10 und N20 für die drei relevanten Konturübergangswinkel.

Beispiele für Anfahrsätze bei der indirekten Radiuskorrektur mit Übergangsgeraden

Kombinationstyp 1: 0° < ß ≤ 180°

Kombinationstyp 2: 0° < ß ≤ 180°

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 1:

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 2:

Kombinationstyp 1: 180° < β ≤ 270°

Kombinationstyp 2: 180° < ß ≤ 270°

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 3:

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 4:

Kombinationstyp 1: 270° < ß ≤ 360°

Kombinationstyp 2: 270° < ß ≤ 360°

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 5:

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 6:

Beispiele für Anfahrsätze bei der indirekten Radiuskorrektur mit Übergangskreisen

Kombinationstyp 1: 0° < ß ≤ 180°

Kombinationstyp 2: 0° < ß ≤ 180°

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 7:

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 8:

Kombinationstyp 1: 180° < ß ≤ 270°

Kombinationstyp 2: 180° < ß ≤ 270°

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 9:

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 10:

Kombinationstyp 1: 270° < ß ≤ 360°

Kombinationstyp 2: 270° < ß ≤ 360°

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 11:

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 12:

Beispiele für Anfahrsätze bei der direkten Radiuskorrektur (unabhängig von der Art der Übergänge)

Kombinationstyp 1: 0° < ß ≤ 180°

Kombinationstyp 2: 0° < ß ≤ 180°

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 13:

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 14:

Kombinationstyp 1: 180° < ß ≤ 270°

Kombinationstyp 2: 180° < ß ≤ 270°

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 15:

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 16:

Kombinationstyp 1: 270° < ß ≤ 360°

Kombinationstyp 2: 270° < ß ≤ 360°

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 17:

Direkte indirekte Anwahl (G41/G42) der WRK 18: