Programmierbarer Bahnoverride
Mit dieser Funktion kann der Bahnvorschub im NC-Programm, wenn erforderlich für Vorschub und Eilgangsätze, unterschiedlich beeinflusst werden. Der programmierte Overridewert ist bei Bahnbewegungen wirksam, wenn sich mindestens eine Achse bewegt. Die Wirkungsweise der Echtzeitbeeinflussungen des Vorschubs über die PLC bleibt davon unberührt.
Als weitere Funktion steht auch ein programmierbarer Achsoverride zur Verfügung.
Ist für eine an der Bahnbewegung beteiligten Achse zusätzlich auch ein Achsoverride definiert, so ergibt sich der wirksame Bahnoverride aus der Multiplikation der beiden Overridewerte.
![]() | Die Funktion G166 unterdrückt die Wirkung der programmierten Overridewerte. |
#OVERRIDE [FEED_FACT<expr>RAPID_FACT<expr>]FEED_FACT<expr> Overridefaktor für Vorschubsätze [0,1% - 200%].
RAPID_FACT<expr> Overridefaktor für Eilgangsätze [0,1% - 200%].
Programmierbeispiel
%path_override
N10 G00 G90 X0 Y0 Z0
(Bahnoverride G01 122.765%, G00 155.7%)
N20 #OVERRIDE [FEED_FACT=122.765 RAPID_FACT=155.7]
N30 G01 X100 Y100 Z100 F1000 Wirksamer Vorschub=1227.65
(Bahnoverride G01, G00 100%)
N40 #OVERRIDE [FEED_FACT=100 RAPID_FACT=100]
N50 G01 X200 Y200 Z200 F1000 Wirksamer Vorschub=1000
M30