Werkzeugwechsel bei aktivem Synchronbetrieb
Generell ist die Übernahme neuer Werkzeugdaten (T (mit implizitem D), D bzw. #TOOL DATA) bei aktivem Synchronbetrieb aus Sicherheitsgründen nicht zulässig und wird durch die Fehlermeldung 20169 angezeigt. Diese Verriegelung ist durch den nachfolgenden NC-Befehl schaltbar.
#FREE TOOL CHANGE ON | OFF (modal)Der NC-Befehl muß spätestens vor dem ersten, im aktivem Synchronbetrieb angewählten Werkzeugwechsel programmiert sein. Die Aufhebung der Verriegelung erfolgt mit dem Schlüsselwort "ON".
Die Reaktivierung der Verriegelung von Synchronbetrieb und Werkzeugwechsel wird mit "OFF" erreicht. Weiterhin wird der NC-Befehl bei RESET und implizit bei Hauptprogrammende abgewählt.
Bei Programmstart ist die Verriegelung von Synchronbetrieb und Werkzeugwechsel aus Kompatibilitäts- und Sicherheitsgründen ebenfalls immer aktiv (Default).
![]() | Ist gleichzeitig der Kanalparameter P-CHAN-00100 (move_tool_offsets_directly) aktiv, so wird die Fehlermeldung 20169 weiterhin erzeugt, da das direkte Ausfahren der Werkzeugoffsets in den Slaveachsen bei aktivem Synchronbetrieb sonst zu Maschinenschäden führen könnte. D.h. bei Verwendung von #FREE TOOL CHANGE sollte P-CHAN-00100 deaktiviert sein. |
Programmierbeispiel
%TOOL_AXLINK
N05 X0 Y0 Z0 C100 G53 D0
N10 #AX LINK [1,C=X]
N15 #FREE TOOL CHANGE ON
N20 #AX LINK ON [1]
N30 X100 Y50 Z30
N40 D2
N50 X200 Y75 Z40
N60 D1
N65 X300 Y100
N70 #AX LINK OFF [1]
N75 #FREE TOOL CHANGE OFF
N70 X25 Y25 Z25 C25
N80 M30