Definition eines Kontrollbereiches
Die Definition eines Arbeits- bzw. Schutzbereichs erfolgt direkt im NC Programm in einer von Klartextbefehlen eingeschlossenen Sequenz von Verfahrbewegungen. Die Verfahrbewegungen sind hierbei immer absolut zu programmieren. Die Kontur des Kontrollbereiches in der Ebene wird entweder über ein durch Linearsätze beliebig gebildetes geschlossenes Polygon (Endpunkt der Satzfolge muss gleich dem Startpunkt sein ) oder einen Vollkreis definiert. Die Ausdehnung in der dritten Dimension sowie weitere Merkmale des Kontrollraumes werden im zugehörigen Klartextbefehl mit festgelegt.
Beginn einer Kontrollbereichsdefinition:
#CONTROL AREA START [ ID <expr> WORK | PROTPOLY | CIRC
MIN_EXCUR <expr> MAX_EXCUR <expr> ] (modal)ID<expr>Identifikationsnummer des Kontrollbereiches (ID). Die Definition ist über Programmende und RESET hinaus gültig.
WORK Kontrollbereich ist ein Arbeitsraum.
PROT Kontrollbereich ist ein Schutzraum.
POLY Kontrollbereichkontur wird über ein Polygonzug definiert.
CIRC Kontrollbereichkontur wird über einen Vollkreis definiert.
MIN_EXCUR<expr> Begrenzung des Kontrollbereiches in der dritten Dimension in negativer Richtung.
MAX_EXCUR<expr> Begrenzung des Kontrollbereiches in der dritten Dimension in positiver Richtung.
Ende einer Kontrollbereichsdefinition:
#CONTROL AREA END (modal)Jeder Kontrollbereich muss mit #CONTROL AREA END abgeschlossen werden. Erst danach können weitere Kontrollbereiche definiert werden.
![]() | Ein nicht aktiver Überwachungsraum kann durch erneutes Programmieren der gleichen ID überschrieben werden. |
Programmierbeispiel
:
N10 #CONTROL AREA START [ID1 WORK POLY MIN_EXCUR=-50 MAX_EXCUR=50]
N20 G01 F1000 G90 X-150 Y75 (Startpunkt)
N30 X-50 Y150
N40 X50 Y150
N50 X150 Y75
N60 X150 Y0
N70 X50 Y0
N80 X50 Y75
N90 X-50 Y75
N100 X-50 Y0
N120 X-150 Y0
N130 X-150 Y75 (Endpunkt identisch mit Startpunkt)
N140 #CONTROL AREA END
:
(Definition eines zylindrischen Schutzraumes:
:
N210 #CONTROL AREA START [ID2 PROT CIRC MIN_EXCUR=-70 MAX_EXCUR=70]
N220 G01 X100 Y0 F10000 (Startpunkt für zylindrischen Schutzraum)
N230 G02 G162 I50 J0
N240 #CONTROL AREA END
: