Zeitmessung
Der NC-Befehl #TIMER bietet die Möglichkeit der Zeitmessung im NC-Programm. Die erfasste Zeit wird in der Einheit Millisekunden (ms) dargestellt.
#TIMER <Aktion> [<Modus>] [ID<counter_nr>] (nicht modal)
<Aktion> Bestimmt die Aktion mit dem bezeichneten Zähler (ID).
Aktion | Bedeutung |
|---|---|
START | Starten des bezeichneten Zählers (ID). |
STOP | Stoppen des bezeichneten Zählers (ID). |
READ | Auslesen des bezeichneten Zählers (ID). Der Zählerstand wird gelatcht und in der zugeordneten V.G.TIMER[ID]-Variable in Millisekunden (ms) ab-gelegt. |
CLEAR | Rücksetzen des bezeichneten Zählers (ID). Die zugeordnete V.G.TIMER-Variable wird dabei nicht gelöschtsondern bleibt bis zu einer erneuten READ-Aktion des zugehörigen Zählers erhalten. |
Hinweis | |
Mit der Timerfunktion können Zeiten bis maximal 1193 Stunden erfasst werden. |
<Modus> Synchronisationsart:
Gültige | Bedeutung |
|---|---|
--- | Zeitmessung asynchron zum Interpolator auf Decodier-Ebene (Grundeinstellung). Die Zeitmessung beginnt direkt nach der Decodierung. |
SYN | Zeitmessung auf Interpolator-Ebene. Der bezeichnete Zähler wird synchron zu Bearbeitungsvorgängen der NCMaschine gesetzt. Beim synchronen Lesen (<SYN>) im Interpolator wird die Decodierung unterbrochen, bis der Zählerstand auf Decodier-Ebene in die Timervariable übernommen worden ist. |
![]() | Es wird empfohlen, zur Messung von Programmlaufzeiten die Timer immer mit dem Schlüsselwort SYN zu verwenden. |
ID <counter_nr> Zählernummer:
Gültige Werte | Bedeutung |
|---|---|
0...127 | Es können maximal 128 Zähler programmiert werden. Pro Timerbefehl kann jedoch immer nur ein Zähler (ID) programmiert werden. |
Programmierbeispiel
:
#FILENAME[ MSG="C:\timer.txt" ] Dateiname für Zeitprotokollierung
:
#TIMER START [ID=10] Zähler 10 (Decod.-Ebene) starten
#TIMER START SYN [ID11] Zähler 11 (Interp.-Ebene) starten
:
:
#TIMER READ [ID10] Zählerstandablage in V.G.TIMER[10]
#TIMER READ SYN [ID11] Zählerstandablage in V.G.TIMER[11]
#MSG SAVE["T10 = %d",V.G.TIMER[10]] Zählerstand in Datei protokollieren
#MSG SAVE["T11 = %d",V.G.TIMER[11]] Zählerstand in Datei protokollieren
#TIMER STOP [ID10] Zähler 10 wird gestoppt.
#TIMER CLEAR [ID10] Zähler 10 zurücksetzen.
:
:
#TIMER READ SYN [ID11] Zählerstandablage in V.G.TIMER[11]
#MSG SAVE["T11 = %d",V.G.TIMER[11]] Zählerstand in Datei protokollieren
:
:
#TIMER READ SYN [ID11] Zählerstandablage in V.G.TIMER[11]
#MSG SAVE["T11 = %d",V.G.TIMER[11]] Zählerstand in Datei protokollieren
:
:
#TIMER READ SYN [ID11] Zählerstandablage in V.G.TIMER[11]
#MSG SAVE["T11 = %d",V.G.TIMER[11]] Zählerstand in Datei protokollieren
#TIMER STOP SYN [ID11] Zähler 11 stoppen
#TIMER CLEAR SYN [ID11] Zähler 11 zurücksetzen
:
:
:
#TIMER START [ID=10, ID11] Fehler, nur ein Zähler pro Timerbefehl
erlaubt!
:
: