Nicht synchronisiertes Lesen
#IDENT RD [ AX < Achsname> | AXNR <expr> ID < Ident_nr> P = < Variable> TYP <expr> DEC <expr> <Drive_type>]
AX<Achsname> Name der Sercosachse
AXNR<expr> Logische Achsnummer der Sercosachse, Positive Ganzzahl
ID<Ident_nr> Identnummer im SERCOS-Format, z.B. S-0-0047 oder P-0-0129
<Variable> Variable in die der zu lesende Wert abgelegt wird.
z.B. P-Parameter oder V.P. , V.L. oder V.S.-Variablen.
TYP<expr> Datentyp des Wertes (2 oder 4 Byte Länge):
Gültige Werte | Bedeutung |
|---|---|
2 | 2 Byte Datenlänge |
4 | 4 Byte Datenlänge |
DEC<expr> Anzahl der Nachkommastellen; Positive Ganzzahl
<Drive_type> Antriebstyp
Gültige ID's | Bedeutung |
SERC | Sercos-Antrieb (momentan als einziges zulässig) |
Programmierbeispiel
:
#IDENT RD [AX X ID S-0-0104 P=P1 TYP 4 DEC 2 SERC] oder
#IDENT RD [AXNR 1 ID S-0-0104 P=V.P.KV_WERT TYP 4 DEC 2 SERC]
:Hinweis | |
Es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung bzgl. logischer Achsnummer, Identnummer und den programmierten Attributen Datentyp und Nachkommastellen. Für die richtige Angabe ist ausschließlich der Bediener verantwortlich. |