Angabe der Übergangsart
#SET ASPLINE MODE [ <start_übergangsart> , <ziel_übergangsart> ] (modal)<start_übergangsart>,
<ziel_übergangsart> Tangentiale Übergangsart zwischen Spline-Kurve und den angrenzenden (Linear- oder Zirkular-)Bewegungssätzen.
Übergangsart | Bedeutung |
|---|---|
1 | Tangente der Splinekurve am Übergang ergibt sich automatisch |
2 | Tangentialer Übergang in den vorhergehenden bzw. nachfolgenden Satz |
3 | Tangente der Splinekurve am Übergang wird durch Anwender explizit vorgegeben |
Die Angabe der Übergangsart ist optional. Erfolgt keine Angabe, so wird als Voreinstellung Übergangsart 1 verwendet.
Abb.74: Beispiele für die Kombination der Übergangsarten 1 und 2Ist die explizite Tangentenvorgabe für einen bestimmten Übergang angewählt (Übergangsart 3) und wird für eine bestimmte Achse keine Tangente programmiert, so wird die Tangente automatisch bestimmt (Übergangsart 1).