Programmierung einer Meldung
#MSG [<Modus>] [<Empfänger>] ["<Meldungstext>"]<Modus> Der Modus legt den Zeitpunkt der Meldungsausgabe fest. Soll die Meldung synchron zum Bearbeitungsstand im Interpolator ausgegeben werden, so ist der Modus SYN bzw. SYN_ACK anzugeben. Ohne Modusangabe wird die Meldung direkt nach der Decodierung ausgegeben.
Modus | Ausgabezeitpunkt der Meldung |
|---|---|
SYN | Synchron zum Bearbeitungsstand im Interpolator |
SYN_ACK | Synchron zum Bearbeitungsstand im Interpolator mit Quittierung durch den Empfänger (z.B. PLC). Der Interpolator setzt erst nach Empfang der Quittierung die Bearbeitung fort. |
--- | Direkt nach der Decodierung (Default). |
<Empfänger> Der Empfänger der Meldung wird durch seine Kommunikations-Teilnehmer-ID angegeben.Ohne Angabe des Empfängers wird der konfigurierte Standardempfänger[6]verwendet.
Empfänger-ID | Beschreibung |
|---|---|
ISG_DIAG_BED | Meldung geht an CNC-Diagnoseoberfläche |
HMI | Meldung geht an systemspezifische Bedienoberfläche |
PLC | Meldung geht an systemspezifische SPS |
<Meldungstext>Der Meldungstext ist in Anführungszeichen "..." einzuschließen.
Programmierbeispiel
#MSG HMI ["Text_1"]
#MSG SYN HMI ["Text_2"]
#MSG ["Text_3"]
#MSG SYN ["Text_4"]
#MSG SYN_ACK ["Text_5"] Text_1 wird direkt nach der Decodierung und String Text_2 synchron zur Bearbeitung im Interpolator an die systemspezifische Bedienoberfläche verschickt.
Text_3 wird direkt nach der Decodierung und Text_4 synchron zur Bearbeitung im Interpolator an den Standardempfänger verschickt.
Text_5 wird ebenfalls synchron zur Bearbeitung im Interpolator an den Standardempfänger verschickt, die Bearbeitung wird jedoch bis zum Empfang der Quittierung angehalten.
Folgende Formatelemente zur Ausgabe von Zahlenwerten bzw. zur Ausgabe von Strings stehen zur Verfügung:
%doder %D | Ausgabe von Dezimalzahlen mit Vorzeichen (signed integer) |
%uoder %U | Ausgabe von Dezimalzahlen ohne Vorzeichen (unsigned integer) |
%foder %F | Ausgabe von Realzahlen (float) |
%soder %S | Ausgabe von Strings (<String>, Makros, V.E.STRING) |
Die Anzahl der Formatzeichen muß mit der Anzahl der nachfolgenden Parameter übereinstimmen.
Programmierbeispiele
Programmierung einer Meldung mit Formatelementen:
#MSG [ "Meldungstext_%d und Meldungstext_2", 1 ]Gesendeter String: Meldungstext_1 und Meldungstext_2
#MSG [ "Aktueller Messwert: %f", V.A.MESS.X]Gesendeter String: Aktueller Messwert: 3.4567800000E+001
#MSG [ "Aktueller Zustand: %s","Schruppen beendet"]Gesendeter String: Aktueller Zustand: Schruppen beendet
Zur Ausgabe des "%"-Zeichens muß die Steuerfolge "%%" programmiert werden. Für ein Hochkomma muß das "\"-Zeichen vorangestellt werden.
Programmierung einer Meldung mit "%"-Zeichen und Hochkomma:
#MSG [ "Text mit %%-Angabe"]#MSG [ "Text in Hochkomma: \"TEXT\""]Gesendeter String:Text mit %-AngabeundText in Hochkomma:"TEXT"
Ein Meldungstext kann auch mit Parametern und Variablen angegeben werden.
Programmierung einer Meldung mit Parametern und Variablen:
P10 = 1V.P.BSP = 2#MSG SYN ["Text_%D und Text_%D", P10, V.P.BSP]In diesem Beispiel wird der String Text_1 und Text_2 synchron zur Bearbeitung im Interpolator an den Standardempfänger verschickt.